Cambia lingua :


Per la massima individualità.
Utilizzando i morsetti individuali, decidi l'alimentazione energetica del tuo Cobot.

Abbiamo già configurato i kit giusti per il tuo Universal Robot.
Tutto ciò che devi fare è scegliere tra la dimensione della catena 30 e 40.

disponibile per


Il Cable Clip è l'alternativa al morsetto per cobot. Se il cavo e il tubo devono essere collegati al cobot solo per un breve periodo (ad esempio in una fiera), allora il Cable Clip è una rapida alternativa al morsetto per cobot.
Acquista Cable Clip
Provalo La
scatola di prova contiene:
Universal Robots Kit 1 adatto per UR3(e)
Universal Robots Kit 2 adatto per UR5(e)
Universal Robots Kit 3 adatto per UR10(e)
Universal Robots Kit 4 adatto per UR16e
per asse 6
Nel video di installazione del secondo 40 puoi vedere quanto è facile installare il supporto per asta a molla (numero di parte: TR.917.924)
Contenuto della confezione:
2 morsetti metallici (argento)
1 staffa metallica (nera)
2 staffe di montaggio per fissare l'asta a molla Viti di
fissaggio

serie catena aperta (TRE) o chiusa (TRC)

Barra in fibra da 600mm con
catena aperta: TRE.B
Barra in fibra
da 600mm con catena chiusa: TRC

La barra in fibra garantisce sempre una pretensione mirata della catena portacavi, in modo che questa venga sempre guidata sopra il cobot.
Questo video mostra i seguenti contenuti:
► Inserimento di cavi e/o tubi nella versione TRE.B semplicemente premendoli nella catena energetica dall'esterno
►
Collegamento di due maglie
della catena insieme ► Collegamento della cinghia in velcro al morsetto del cobot ► Montaggio del morsetto del cobot sul cobot
► Collegamento/inserimento corretto della catena energetica con i morsetti del cobot
Catena portacavi triflex® adatta:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h