Catene portacavi, cavi e cuscinetti per l'industria dei display

Settore dei display

Gamma di prodotti per la produzione di display e microelettronica

e-skin flat

Sistemi portacavi compatti

  • Compatibili con la camera bianca secondo IPA ISO Classe 1
  • Design modulare e compatto
  • I cavi possono essere sostituiti in pochi minuti
  • Disponibile con CFCLEAN con cordatura personalizzata per un'elevata affidabilità
e-skin soft

Tubi corrugati in due pezzi

  • Compatibili con la camera bianca secondo IPA ISO Classe 1
  • Design "in due pezzi", con guscio superiore e inferiore
  • Montaggio rapido grazie al principio a "zip"
  • Per applicazioni veloci in autoportanza e corse brevi
Catena portacavi E6

Catene portacavi per dinamiche elevate

  • Compatibili con la camera bianca secondo IPA ISO Classe 1
  • Design ottimizzato senza abrasione misurabile
  • Funzionamento particolarmente silenzioso
  • Parti laterali in materiale ESD, che impediscono le cariche statiche
Supporti a rulli

Supporti a rulli per catene portacavi compatibili con le camere bianche

  • Per lunghi tratti, la parte superiore della catena portacavi E6.52 compatibile cleanroom viene sostenuta
  • Vengono eliminate le emissioni di particelle dovute allo scorrimento
  • L'oscillazione motorizzata della guida a rulli riduce il contatto
CFCLEAN

Elementi per cleanroom

  • Con materiali di rivestimento altamente resistenti all'abrasione
  • Durata garantita di 20 milioni di corse con un raggio di 70mm
  • La combinazione di CFCLEAN ed e-skin flat è certificata secondo la classe Cleanroom 1
Catena portacavi E6

Guide lineari con funzionamento a secco

  • Nessuna lubrificazione o manutenzione
  • Certificate per l'uso in camere bianche secondo ISO Classi da 6 a 3
  • Funzionamento particolarmente silenzioso
cuscinetti a sfere xiros

Cuscinetti a sfere esenti da lubrificazione e manutenzione

  • Cuscinetti a sfere realizzati in plastica ad alte prestazioni per il funzionamento a secco a basso attrito
  • Circa il 50% più convenienti e più leggeri dei tradizionali cuscinetti a sfere in acciaio inossidabile
Barra semilavorata

Semilavorati per componenti personalizzati

  • Realizzati con materiali iglidur appositamente progettati per il movimento
  • Autolubrificanti, coefficiente di attrito molto basso ed estrema resistenza all'usura
  • Disponibili anche nel servizio di stampa 3D senza quantità minima d'ordine

Brochure del prodotto e ulteriori informazioni

Brochure cleanroom

Brochure Cleanroom

corner igus

Scatola di campioni XXL

Prodotti ESD

Informazioni su ESD

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza