Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Tavoli XY pronti per l'installazione con slitte drylin® SLW

Consegna rapida, modulare ed economico

Grazie ai moduli lineari, è possibile effettuare posizionamenti precisi su un piano di lavoro. Con le tavole lineari drylin® SLW-XY, è ancora più semplice. igus ha sviluppato delle tavole lineari XY pronte per l'installazione, che si adattano al vostro piano di lavoro.
  • Posizionamenti in 2 direzioni con una sola unità
  • Per una superficie di lavoro fino a 500 mm x 500 mm
  • Con corse identiche in entrambe le direzioni oppure con configurazione individuale
  • Accessori consegnati nello stesso momento
I moduli lineari SLW-XY sono disponibili in 4 dimensioni. Sono costruiti con componenti e guide della serie dei sistemi lineari drylin® W.
Unità lineare SLW-XY drylin E di igus

Migliorare la tecnologia con igus® Tech Up
  • Regolazioni stabili in 2 direzioni
  • A scelta con 2 slitte della stessa lunghezza o con lunghezze personalizzate, autobloccante
  • Funzionamento fluido e veloce grazie alla vite multiprincipio dryspin®
  • Regolazione del gioco e precarico (su richiesta)
Ridurre i costi con igus® Cost down
  • Riduzione dello sforzo di progettazione ed assemblaggio grazie alla consegna di un singolo modulo lineare per entrambe le direzioni di posizionamento
  • Guida lineare della serie dei sistemi drylin® W
  • Configurazione semplice con blocco vite, indicatore di posizione e pomello
igus® dimostra come funziona! Dal laboratorio
  • Rapporto area (altezza di installazione/superficie di lavoro) sempre ≤ 2
  • Testato per piani di lavoro fino a 500mm x 500mm: TR14x4 filettatura trapezoidale (SLW-XY-1660), carico assiale dinamico 500N, lunghezza corsa 200mm, velocità di avanzamento 0,4m/min, velocità 100rpm, min. durata di vita 62.863 doppie corse
Plastic to Oil - igus® e la sostenibilità Sostenibilità
  • Posizionamento in due direzioni con un solo modulo invece di due
  • Pulito, autolubrificante e senza manutenzione
  • Maggiori informazioni in merito alla sostenibilità presso igus: Plastic2Oil

I moduli lineari drylin XY sono esenti da lubrificazione

Esente da lubrificazione

Le unità lineari XY sono silenziose

Funzionamento silenzioso

Le unità lineari XY sono resistenti alla corrosione

Resistenti alla corrosione

Unità lineari XY per regolazioni del formato

Regolazione del formato

Le unità lineari XY sono resistenti a temperature fino a 150°

Resistenti alle temperature fino a +150 °C

Le unità lineari XY sono vantaggiose dal punto di vista economico

Soluzione economica


Dati tecnici e dimensioni [mm]

Articolo Corsa massima
[mm]
A
-0,3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Lunghezza
base lx
[mm]
Lunghezza
base ly
[mm]
f
 
[mm]
lt
 
[mm]
tk
±0,1
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 
 
kt
 
[mm]
in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SLW-XY-0630 150 54 38 40 45 94 94 1,5 20 9 7 - 6
in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SLW-XY-0660 300 85 38 71 76 125 125 1,5 20 11 6,6 - 8
in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SLW-XY-1040 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
in genere in spedizione entro 10 giorni lavorativi SLW-XY-1040-PL (1) 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
in genere in spedizione entro 10 giorni lavorativi SLW-XY-1080 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
in genere in spedizione entro 10 giorni lavorativi SLW-XY-1080-PL (1) 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SLW-XY-1660 400 104 72,5 84 86 154 154 1,5 25 15 9 - 8,6
in genere in spedizione entro 10 giorni lavorativi SLW-XY-2080 500 134 82 116 116 190 190 1,5 28 15 8,6 - 8,6
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D CAD 3D
Ordinazione campione Ordinazione campione
PDF PDF
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog

(1) Precarico

Articolo sg
 
d
[mm]
T
 
l1
[mm]
d1
standard
d1
alternativo
l2
[mm]
d2
standard
d2
alternativo
ha1
[mm]
ha2
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 9,5 28,5 18,4 a richiesta Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SLW-XY-0660 M4 5 Tr08x1,5 15 Tr08x1.5 15 - 9,5 28,5 19 a richiesta Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 a richiesta Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 10 giorni lavorativi SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 a richiesta Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 10 giorni lavorativi SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 a richiesta Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 10 giorni lavorativi SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 a richiesta Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SLW-XY-1660 M8 16 M8 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18,5 54 35,5 a richiesta Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 10 giorni lavorativi SLW-XY-2080 M8 20 M8 26 12h9 26 12h9 23 59 36 a richiesta Aggiungi al carrello
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D CAD 3D
Ordinazione campione Ordinazione campione
PDF PDF
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog

(1) Precarico

Unità lineare drylin SLW-XY igus

Inviate una richiesta

Inviate una richiesta agli esperti drylin
Inviate una richiesta

Scaricate il catalogo delle novità

Novità 2020 sulla tecnologia lineare drylin
Vai alla sezione download

Tutte le novità drylin® 2020

Tutte le novità drylin 2020
Panoramica delle novità drylin® 2020

Provate voi stessi i vantaggi dei sistemi lineari modulari SLW

Un campione gratuito sulla scrivania

I sistemi lineari igus SLW con azionamento a vite sono costruiti con le guide lineari drylin W e con l'impiego di elementi di scorrimento nei polimeri ad alte prestazioni dry-tech esenti da manutenzione e autolubrificanti. Grazie ai lubrificanti solidi incorporati nel materiale del cuscinetto, gli assi lineari e l'intero modulo lineare funzionano a secco e sono esenti da manutenzione per tutta la loro durata d'esercizio. Verificatelo di persona, chiedeteci un campione gratuito.
 
Richiedete un campione gratuito SLW
Ordinate un campione SLW

in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi
in genere in spedizione entro 10 giorni lavorativi

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG