Novità con tecnologia di azionamento drylin

Novità autunno 2026

Asse a cinghia dentata drylin ZLX con carrello per movimenti lineari.

Attuatore a cinghia dentata ZLX antiriflesso

  • Design antiriflesso anodizzato nero
  • Meno riflessi, più libertà di progettazione
  • Design robusto ad alto profilo
  • Opzioni di montaggio semplici
Asse lineare drylin SLR come modulo lineare con carrello nero e azionamento a vite.

Asse a vite SLR anti-riflesso

  • Design antiriflesso anodizzato nero
  • Elevata rigidità e leggerezza
  • Maggiore libertà di progettazione
  • Elevata capacità di carico
Asse a cinghia dentata drylin ZLN come asse lineare con carrello lungo e unità di azionamento.

ZLN attuatore a cinghia dentata antiriflesso

  • Design antiriflesso anodizzato nero
  • Nuovo carrello in pressofusione di zinco: integrazione funzionale di tre componenti in uno
  • Incluso motore elettrico
drylin NTM telescopico, asse lineare con slitta estensibile.

Telescopio elettrico NTM-45, gioco ridotto

  • Robusta estensione telescopica con motore elettrico 
  • Nuovo: gioco ridotto
  • Pronto per l'installazione e pronto per il collegamento
  • Rivestimento testato per PFAS e privo di PTFE (iglidur IC-05PF)

Novità di primavera 2026

Due assi lineari per HMI con marcatura ESD.

Assi lineari ZLW-ES-EX con protezione ESD

  • Protezione affidabile contro le scariche elettrostatiche
  • Certificato dall'ESD Academy in conformità alla norma IEC 61340-5-1:2024
  • Disponibile in due misure di installazione: per spazi di installazione ristretti (50 mm) o per supporti larghi (120 mm)
  • Realizzato in acciaio inossidabile, con lamine di scorrimento in iglidur X
Componente HMI con attuatore lineare e simboli di comando e trasmissione del segnale.

Attuatore lineare drylin SLX-protect con vite senza fine

  • Massima affidabilità grazie alla cover completamente integrata in metallo
  • Montaggio facile grazie alle numerose scanalature (scanalatura 10 tipo B) e alle diverse opzioni di fissaggio. 
  • Per regolazione manuale e funzionamento elettrico
Attuatore lineare per HMI con profilo dentato e spazzola di pulizia in dettaglio.

Attuatore lineare drylin ZLX-Protect con cinghia dentata

  • Massima affidabilità grazie alla cover completamente integrata in metallo
  • Montaggio facile grazie alle numerose scanalature (scanalatura 10 tipo B) e alle diverse opzioni di fissaggio. 
  • Per regolazione manuale e funzionamento elettrico
Elemento HMI con guida lineare e volantino di regolazione.

Modulo lineare SLW-0620-FL-ESX per temperature estreme

  • Realizzato in acciaio inossidabile
  • Con cuscinetti a strisciamento iglidur X per temperature estreme da –100°C a +250°C
  • Passi flessibili da 1 a 25,4 mm/giro
Attuatore lineare HMI con simboli PFAS tested e PTFE free.

Telescopio elettrico NTM-45, PTFE free e testato per la presenza di PFAS.

  • Robusta estensione telescopica con motore elettrico 
  • Lunghezza di estensione regolabile in modo continuo fino a 500 mm
  • Rivestimento: iglidur IC-05PF (testato per PFAS)
  • Orientamento del motore: 0°
Montaggio HMI GRR-30 con simbolo del peso.

GRR-30 per assi Z nei portali di grandi dimensioni o per applicazioni a sbalzo.

  • Asse Z leggero e rigido
  • Per corse lunghe fino a 1.500 mm
  • Capacità di carico fino a 25 kg
  • Assenza di lubrificazione e manutenzione ridotta

Notizie igus motion plastics 2026 con componenti di prodotto e parti meccaniche in un banner.

Novità d'autunno 2025

Unità lineare SLW-06-70-FLS in nero e bianco con due carrelli e azionamento a vite.

SLW-0670-FLS asse piatto e largo con vite di comando

  • Adatto per la regolazione manuale e per il funzionamento elettrico. 
  • Ampio spazio di supporto (79 mm) per una maggiore rigidità
  • Tipo estremamente piatto (20 mm)
  • Color argento o nero anodizzato
Modulo lineare miniaturizzato drylin SLW con vite e barre guida.

Asse in miniatura SLW-0620-Ds08

  • Basato sulle doppie rotaie Drylin W WS-0620
  • Con filettatura multiprincipio dryspin Ds Ø08
  • Corsa fino al 40% maggiore grazie alla nuova vite senza fine
  • Con carrello in due parti per un gioco ancor più ridotto
  • Corsa fino a 300 mm
Modulo lineare drylin SLW in miniatura con vite e guide.

Asse miniaturizzato in acciaio inossidabile SLW-0620-BB-ES

  • Adatto per la regolazione manuale e per il funzionamento elettrico. 
  • Realizzato in acciaio inossidabile, adatto ad aree in cui l'igiene è fondamentale.
  • Con cuscinetti a strisciamento conformi alle normative FDA/UE
  • Passi flessibili da 1 a 25,4 mm/giro
Attuatore lineare SLW-ESAX500-1040-FDA con корпусo in acciaio inox e viti a ricircolo di sfere.

Modulo lineare SLW-ESAX500 conforme agli standard FDA

  • Versione in acciaio inossidabile per applicazioni ESD e alimentari
  • Cuscinetti realizzati in iglidur AX500
  • Conduttivo elettricamente e conforme alle normative FDA.
Modulo lineare SLR con azionamento a vite e più carrelli di guida.

Modulo lineare robusto SLR-60-32x32

  • Con la nuova filettatura multiprincipio dryspin DS32x32 per velocità di avanzamento estremamente elevate.
  • Con una capacità di carico assiale fino a 6.250 N e una capacità di carico radiale fino a 25.000 N

Novità di primavera 2025

Asse lineare SLX con carrello aperto e vista in sezione dell'azionamento.
  • Adatto per la regolazione manuale e per il funzionamento elettrico. 
  • Montaggio facile grazie alle numerose scanalature (scanalatura 10 tipo B) e alle diverse opzioni di fissaggio. 
  • Corsa fino a 1000 mm
  • Completamente esente da lubrificazione e testato
Sistema lineare ZLW-1050-ES-EX con simbolo di avviso per tensione elettrica.
  • Adatto per applicazioni che richiedono un asse conduttivo con cinghia dentata (ad esempio verniciatura a polvere, sistemi di verniciatura, produzione di farina o tecnologia di misurazione)
  • Corsa fino a 2.000 mm
  • Completamente esente da lubrificazione e testato
Tre assi lineari SLR-30 di diverse lunghezze per movimenti lineari precisi.
  • Estensione nella dimensione di installazione 30
  • Con carrello singolo, multicarrello o carrello preassemblato
  • Allineamento semplice tramite perni di centraggio, senza bisogno di morsetti aggiuntivi.
  • Ampia gamma di opzioni di collegamento
Tavola a vite con due assi lineari per un’unità a croce.
  • Due direzioni di corsa combinate in un unico modulo per un'area di lavoro di 500 x 500 mm
  • Superficie portante ampia e robusta
  • Lunghezza massima della corsa 500 mm
SLW-XY-BB-0620 azionamento a vite con due viste e dettaglio dell’interno.
  • Due direzioni di movimento in un unico modulo
  • Per spazi di installazione ridotti
  • Color argento o nero anodizzato
  • Lunghezza massima della corsa 100mm
Asse lineare SLW-BB-0620-FLZ-RL con vite filettata e dettaglio della filettatura.
  • Due carrelli si muovono in sincrono in un modulo lineare, su una corsa centrale, avvicinandosi o allontanandosi l'uno dall'altro con un giro
  • Corsa fino a 200 mm
Modulo lineare in acciaio inox con asse a vite e guide per applicazioni alimentari.
  • Design del carrello ottimizzato e facile lavaggio dell'asse.
  • Acciaio inossidabile di alta qualità e altamente resistente
  • Funzionamento uniforme con la filettatura multiprincipio dryspin
  • I componenti sono conformi alle normative FDA e UE 10/2011.
Simbolo del carrello della spesa accanto a due moduli lineari.

Shop online tecnologia lineare

Configuratore per attuatori lineari

Richiedi un'offerta

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza