Tavoli drylin® SHT e SHT-PL XY

Elevata precisione ed estrema resistenza alla torsione

  • Allineamento preciso grazie alla lavorazione CNC
  • Disponibile anche in versione precaricata (PL) con pretensionamento Completamente esente da
  • lubrificazione
  • Anticorrosione
  • Con filettatura trapezoidale o filettatura ripida dryspin®
  • L'unità superiore può essere montata con allineamento destro o sinistro
  • Accessori disponibili (volantino, indicatore di posizione...)

Servizi di prodotto

Catalogo

Scaricare i dati tecnici

Richiesta di prodotto

Richiedi preventivo

Configuratore online

Configuratore online gratuito

Le dimensioni della tabella SHT-XY XY

SHT-XY-08-AWM

  • lunghezza corsa max.: 150 mm lunghezza
  • slitta: 65 mm
  • Materiale albero: Alluminio Diametro
  • albero: 8 mm

SHT-XY-12-AWM

  • lunghezza corsa max.: 350 mm
  • Lunghezza carrello: 85 mm
  • Materiale albero: Alluminio
  • Diametro albero: 12 mm

Con precarico molla - versioni PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • lunghezza corsa max.: 350 mm Lunghezza
  • slitta: 85 mm
  • Materiale albero: Alluminio Diametro
  • albero: 12 mm
  • Con pretensionamento

SHT-XY-20-EWM-PL

  • lunghezza corsa max.: 500 mm Lunghezza
  • slitta: 130 mm
  • Materiale albero: acciaio inossidabile Diametro
  • albero: 20 mm
  • Con pretensionamento
Codice art.Un, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]Lunghezza base lx [mm]Lunghezza base ly [mm]R [mm]f [mm]basso, ±0,1 [mm]tk [mm]ts [mm]tgkt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-08 654252569696321,515,5105,5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108,6
Codice art.sgd [mm]Tl1 [mm]d1 Standard d1 Alternativa l2 [mm]standard d2d2 Alternativa ha1 [mm]ha2 [mm]O, ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-08 M58Cerchioni TR6x2/TR6.35x2.54 15,5Cerchioni TR6x2/TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR10x2 17TR10x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612h9236340
drylin®-SHT-xx-disegno-tecnico-1170.jpg

Informazioni di montaggio

Opzioni tecniche per la serie SHT

Sistemi di azionamento elettrici: motori elettrici di igus

Motori passo-passo con vite integrata per slitte drylin SHT-XY

Materiali dei cuscinetti

Materiale del cuscinetto per le slitte SHT-XY di igus

Progettazione della vite di comando

Materiale della vite delle slitte SHT-XY di igus

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza