Riduci i tuoi costi di tecnologia e di ampliamento ora con la tecnologia delle madreviti drylin®

Vite filettata dryspin con freccia verso il dado in plastica nel supporto.

Determina ORA il tuo potenziale di risparmio personale

Tech up

  • 100% senza lubrificazione
  • 100% antiruggine
  • Fino all'88% di risparmio di peso
  • Fino al 30% di durata in più

Cost down

  • Fino al 50,9% in meno rispetto ai dadi
  • filettati scorrevoli in metallo Fino al 69% in meno rispetto ai dadi
  • filettati in plastica comparabili Fino al 50% in meno rispetto ai sistemi filettati a sfere*

Sempre il sistema di filettatura più conveniente che funziona.
Con le viti di azionamento drylin® di igus®.

L'overengineering è un ricordo del passato. Il miglior sistema di filettatura non deve essere necessariamente il più costoso.

Hai bisogno di ulteriori confronti dei costi per i tuoi sistemi di filettatura in metallo o plastica per identificare il tuo potenziale di risparmio? Saremo lieti di consigliarti. È il nostro lavoro!

Knorr-Bremse GmbH, Divisione IFE

Collage di settori con applicazioni in industria, ferrovia, edilizia, laboratorio, agricoltura, solare, mobilità e magazzino.

E tante altre storie di successo

Tech up. Cost down. Sostituisci ora!

Vite filettata dryspin con freccia verso il dado in plastica nel supporto.

Riduci i costi di tecnologia e di installazione con altri prodotti igus®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza