Cambia lingua :
Il sistema modulare standard della serie di catene portacavi E4.1 è stato ampliato per includere nuovi collegamenti a catena a rulli. Ciò rende particolarmente facile per gli utenti passare dai sistemi a catena portacavi scorrevoli a quelli a rulli: i collegamenti a catena a rulli sono completamente compatibili con l'intero sistema modulare della serie E4.1. Ad esempio, i robot lineari da interno nel settore delle macchine utensili possono essere facilmente convertiti per resistere a dinamiche più elevate e allo stesso tempo risparmiare fino al 57 percento
di energia di azionamento.Aree di applicazione tipiche: gru, trasportatori di carbone, ecc., dove il carico aggiuntivo non è così elevato da richiedere una catena portacavi HD.
| Codice art. | Altezza interna [mm] | Altezza esterna [mm] | Larghezza interna [mm] | Larghezza esterna [mm] | Raggio di curvatura [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4.42R* | 42 | 64 | 68 - 400 | 94 - 462 | 115 - 300 |
| E4.56R | 56 | 84 | 87 - 600 | 121 - 634 | 50 - 400 |
| E4.80R* | 80 | 108 | 87 - 600 | 137 - 650 | 150 - 500 |

Disponibile a magazzino***Disponibile su richiesta**
Frank Schlögel, responsabile dei progetti di ingegneria, vendite e marketing presso igus


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h