Cambia lingua :

Il cavo piatto clean e-skin flat è un sistema piatto di guida per cavi realizzato in polimeri ad alte prestazioni che non mostra usura visibile ed è resistente all'abrasione. Le guide per cavi per sistemi di automazione e robot nella produzione di display e semiconduttori e nella produzione di pannelli LCD/LED devono soddisfare requisiti speciali per l'assenza di particelle.
Questo perché qualsiasi contaminazione con particelle piccole fino a 0,0001 mm ha un effetto dannoso sul prodotto e sul processo. Contrariamente alle consuete soluzioni disponibili sul mercato con cavi a nastro piatti ben definiti e fissi, in cui gli elementi di trefolatura sono saldamente fusi, il cavo piatto e-skin flat offre sistemi di camere che possono essere aperti. In pochi minuti, gli elementi cordati flessibili -con o senza connettori- le catene di supporto dell' e-skin® flat, i tubi flessibili, ecc., possono essere sostituiti o aggiunti.
Ti interessa il nostro cavo piatto clean e-skin flat, ma vorresti tenerlo tra le mani per prendere una decisione definitiva e ottenere la migliore impressione possibile?
Allora sei il benvenuto a ordinare un campione gratuito da noi.

In questo white paper imparerai come la giusta alimentazione in camera bianca:

Sì, il nostro cavo piatto è stato testato con la massima cura dal Fraunhofer Institute e ha ottenuto la più alta classificazione per camera bianca: Classe 1 secondo DIN EN ISO 14644-1
Sì, i nostri cavi piatti sono resistenti all'usura e all'abrasione
Estremamente silenzioso 29 dB(A)
Secondo l'attuale stato dei test, il cavo piatto e-skin flat ha una durata di 81 milioni di doppie corse.
La temperatura ammissibile è compresa tra +10°C e +50°C
Anche per i sistemi multistrato aderiamo alla classe per camera bianca più elevata, in quanto il Fraunhofer Institute ha certificato anche un sistema a 3 strati in classe ISO 1 secondo DIN 14644.
Al momento consigliamo fino a sei strati uno sopra l'altro. Tuttavia, la staffa di montaggio che tiene insieme gli strati non dovrebbe comunque essere più alta della sua larghezza.
Per un'elevata affidabilità, consigliamo l'utilizzo delle cordature chainflex CFCLEAN e di altri tipi di cavi igus.
Grazie alla piastra SKF.S e-skin® con catena di supporto, è possibile una corsa autoportante fino a 3 m.
Attualmente offriamo spazi di installazione a partire da 80 mm.
Con il nostro configuratore online e-skin flat puoi assemblare velocemente il tuo cavo piatto con i cavi tramite trascinamento e selezione.
Sì, grazie al nostro cavo piatto apribile SKF12O, i cavi possono essere sostituiti e aggiunti rapidamente.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h