Cambia lingua :
Più stabile e ancora meno abrasivo per una maggiore idoneità alla camera bianca
Un nuovo materiale tribo lo rende possibile: la barra trasversale realizzata con stampaggio a iniezione bicomponente riduce ulteriormente l'abrasione della catena per camera bianca E6 ed E6.1.
La richiesta è arrivata da un importante cliente nel settore dei semiconduttori: è possibile ridurre ulteriormente l'abrasione della catena per camera bianca E6? La risposta: sì, con una nuova barra di guida ottimizzata per l'abrasione. E con una "divisione del lavoro" intelligente tra il materiale interno ed esterno.
Codice articolo.
Adatto per
larghezza
2105.BBB.CR1
Barra di apertura adatta per serie E6.29 / E61.29 / E6.35 / E61.35
030 - 140 mm
[Wakoadd artnr="2105.BBB.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
225.BBB.CR1
Barra di apertura adatta per serie E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52
040 - 300 mm
[Wakoadd artnr="225.BBB.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

Disponibile su richiesta

Ulteriore
riduzione al minimo dell'abrasione Un nuovo materiale per camera bianca viene utilizzato nella nuova separazione interna della catena per camera bianca E6. A volte sono i dettagli a portare miglioramenti decisivi. Una nuova separazione interna aumenta ulteriormente la resistenza all'abrasione della catena energetica per camera bianca E6 ed E6.1
Codice articolo.
Adatto per
larghezza BBB
E6.29.1.CR1
separatore adatto per serie E6.29 / E61.29
-
[Wakoadd artnr="E6.29.1.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E6.35.1.CR1
separatore adatto per serie E6.29 / E61.35
-
[Wakoadd artnr="E6.35.1.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E6.40.1.CR1
separatore adatto per serie E6.29 / E61.40
-
[Wakoadd artnr="E6.40.1.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E6.52.1.CR1
separatore adatto per serie E6.29 / E61.52
-
[Wakoadd artnr="E6.52.1.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
2300.BBB.CR1
Ripiano adatto per tutte le serie E6.20 - 52
030 - 300 mm
[Wakoadd artnr="2300.BBB.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h