Tecnologia lineare drylin - serie econ

I tuoi vantaggi con la nostra serie drylin econ per la tecnologia lineare

Soluzione economica

Peso ridotto

Esenti da lubrificazione

drylin W - Carrello

Carrello di guida Drylin W in plastica con vari fori di fissaggio, su sfondo isolato.

Carrello completo WWPL

  • 71% più conveniente
  • Binario corrispondente: WSQ-06-30-CA
Carrello curvo econ 06 con fori di fissaggio e aperture.

Serie entry-level per guide curve

  • 81% più conveniente
  • Binario corrispondente: WSB-06-30
Clip in plastica nera con aperture e fori, isolato.

Cuscinetti lineari completamente in plastica

  • 25% più conveniente
  • Binario corrispondente: WS-10-30-CA
Componente WWP-10-30-06 senza PFAS con indicazione PTFE FREE.

carrello in polimero econ WWP

  • 61% più conveniente
  • Binario corrispondente: WS-10-30-CA
Componente WWP-10-30-06 senza PFAS con indicazione PTFE FREE.

carrello in polimero econ WWPV

  • 51% più conveniente
  • Binario corrispondente: WS-10-30-CA
Blocco igus senza PFAS WWP-06-20-04 con cavità complesse.

Carrello in plastica solida WWP

Blocco blu igus con certificazione FDA e collegamento a innesto.

Carrello in plastica solida WWP FDA

Doppia guida WSQ di drylin, scontornata.

Doppia rotaia WSQ-CA

Guida lineare DRL con due fori.

Doppia rotaia WS-CA

Guida lineare drylin WS-10, sfondo rimosso.

Binario singolo WS

drylin® R - Guida per albero tondo

Boccola in plastica isolata con profilo dentato e apertura cilindrica cava.

Lamine J4UM-01

  • 24% più conveniente
  • Binario corrispondente: WS-10-30-CA
Supporto girevole igus con корпусo nero e inserto chiaro, isolato.

Cuscinetti lineari completamente in plastica

  • 67% più conveniente
Cuscinetto a strisciamento Drylin R con interno zigrinato, scontornato su sfondo bianco.

Cuscinetto a strisciamento lineare

  • 81% più conveniente
  • Albero corrispondente: AWMP | AWMR

Carrello Econ per rotaia curva


Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza