Cambia lingua :
CFB: sistema di connettori modulari in plastica per il montaggio su profili a C
Gli elementi di collegamento in plastica possono essere utilizzati per fornire un sistema di scarico della trazione per i cavi negli spazi più ristretti utilizzando componenti PU personalizzati. Questo sistema di inserimento modulare consente di offrire opzioni
Settori: Ingegneria meccanica generale, macchine di tutti i tipi
Caratteristiche del prodotto
Legenda:
+++ migliore idoneità | + buona idoneità | + - idoneità soddisfacente | - idoneità limitata Dinamica
⬤⭘⭘ Categoria di prezzo bassa | ⬤⬤⭘ Categoria di prezzo media | ⬤⬤⬤ Categoria di prezzo media -
Adatto ai seguenti sistemi:
Quando utilizzarli:
Quando non utilizzarli:
Indice
di montaggio Forza di serraggio definibile
Indice di
prezzo Modularità
Dinamica
E4, E6, per tutti i KMA con
profilo a C scarico della trazione modulare salvaspazio con molti cavi nel minimo spazio. Per applicazioni con elevate accelerazioni e carichi, ad esempio macchine utensili.
Nessuna restrizione
+ -
⬤⬤⬤
sì (progettazione personalizzata)
Da alta a molto alta

catene energetiche Negozio
Dalle piccole alle medie alle grandi catene energetiche per tutte le applicazioni

Cavo chainflex®
La più ampia gamma con 1.354 tipi di cavi. A prova di guasto con una garanzia di 36 mesi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h