E2 mini - Mono e bi-pezzo - Taglie piccole e medie

Serie 10

Catena portacavi serie 10 con maglie articolate e misura 18.

Serie 11.031

Catena portacavi igus con misura 23.

Serie 11.080

Catena portacavi e-chain con più maglie e indicazione della misura 28.

Serie 11.1/11.2

Maglia di catena portacavi con misura 41.

Serie 14

Catena portacavi della serie 14 con più maglie e misura 20.

Serie B15i

Catena portacavi igus serie B15i con più maglie collegate e pezzo di collegamento laterale.

Serie B17i

Catena portacavi in plastica con vista laterale di una flessione igus di 32.

Serie F17

Catena portacavi della serie F17 con 32 maglie.

Serie B15

Catena portacavi igus della serie B15 con elementi standard e marcatura 17.

Serie B17

Catena portacavi B17 con indicatore Standard e misura 32.

Catena portacavi mono/bicomponente®

  • Passo ridotto per un funzionamento regolare
  • Elevata resistenza alla torsione
  • Sistema a doppio fermo e bulloni di grandi dimensioni per una lunga durata
  • Rapporto peso/stabilità ottimizzato
  • Facile da montare
  • Ampia gamma di layout interni

Settori e applicazioni tipici

  • Attrezzature per
  • la movimentazione di macchinari
  • edili Attrezzature
  • Macchine per
  • imballaggio Macchinari tessili
  • Costruzione di veicoli Macchinari per la lavorazione
  • del legno Macchinari per il
  • vetro Costruzione
  • di macchine Ingegneria meccanica generale ecc.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza