e-skin® tubo corrugato per camere bianche

Selezione prodotto

Serie SK28

e-skin SK28

Serie SK40

e-pelle SK40

SKS20

e-pelle SKS20

SKS24

e-skin SKS24

SKS28

e-pelle SKS28

SKS40

e-pelle SKS40

SKY28

e-skin Ibrido SKY28

SKY40

e-skin Ibrido SKY40

Distributore di adesivo per moduli telecamera

Distributore di adesivo Mingseal
Tubo corrugato e-skin

L'innovativo

Tubo corrugato e-skin

Perché tubo corrugato e-skin®?

Tubo corrugato e-skin

Classificazione IPA

  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® soft 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hybrid SKY8.068.02.1
Configuratore della separazione interna per e-skin

configuratore di separazione interna per e-skin®

  • Semplice gestione
  • Evitare errori di riempimento grazie al set di regole integrato Creazione
  • automatica di un elenco dei pezzi e di un disegno con le dimensioni
  • Semplice richiesta e ordinazione del tubo corrugato completo con cavo chainflex® e separazione interna nella configurazione desiderata

Qualità dal laboratorio per camere bianche igus®

Test di resistenza

Prova di flessione

Misurazione del suono

tubo corrugato e-skin® rispetto ad altri prodotti per camere bianche?

e-skin SK tubo corrugatotubo corrugato e-skin® SKStubo corrugato e-skin® SKYe-skin® piatto e CFCLEANCatena portacavi E6/E6.1
Classe 1 secondo EN ISO 14644-1✔✔✔✔✔
Struttura modulare ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componenti intercambiabili individualmente✔✔✔✔✔
Riempimento rapido, apribile⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Consegna veloce⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Manutenzione facile⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Disponibile a magazzino✔✔✔✔✔
Accorciabile✔✔✔✔✔
EstendibileXXX✔✔
Alto tasso di produttività⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Nessun quantitativo d'ordine minimo✔✔✔✔✔
Soluzione economica⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Ideale per applicazioni autoportanti⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Per un'elevata dinamicità⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Soluzione compatta⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Carico addizionale⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Garanzia di 36 mesi✔✔✔✔✔
Risparmio di risorse✔✔✔✔✔
Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore)✔✔✔✔✔
Prodotti disponibili anche singolarmente✔✔✔✔✔
Funzionamento silenzioso e regolare⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Calcolo della durata d'esercizio onlineXXXX✔
Configuratore della separazione interna online✔✔✔X✔
Adatto ai seguenti settoriProduzione elettrica Industrie 3C Distributore Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOIProduzione elettrica Industrie 3C Distributore Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOIProduzione elettrica Industrie 3C Distributore Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOIProduzione elettrica Settori 3C Incollaggio Distributori Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Tecnologia medica Microelettronica AOIProduzione elettrica Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Microelettronica Robot per pannelli Imballaggio Plotter Tecnologia medica
Acquistare subitoAcquistare subitoAcquistare subitoAcquistare subitoAcquistare subito

Realizzato in pratica

Distributore di adesivo per moduli telecamera

Produzione di PCB

Tubo corrugato e-skin nella produzione di circuiti stampati

Sistemi di sollevamento

Tubo corrugato e-skin in sistemi di sollevamento

e-skin® Opener

Cavi compatibili

Cavi per applicazioni in camera bianca

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza