Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Sistema per catene portacavi a rulli con rulli in plastica tribologicamente ottimizzata a manutenzione ridotta.
2Traversini autoglide a pettine
3Particolarmente silenzioso grazie al design speciale di rulli e maglie
4Le corse superiore e inferiore scorrono sfasate l'una sull'altra
5Stesso passo tra rullo/maglia della catena
64 Altezza interna: 32 mm, 42 mm, 56 mm e 80 mm disponibili
A1 = punto mobile | A2 = punto fisso | B1 = punto mobile |
B2 = punto fisso | B3 = canale di guida con barre di scorrimento | B4 = canale di guida senza barre di scorrimento |
B5 = lunghezza totale del canale di guida | S = corsa | R = raggio di curvatura |
H = altezza di fissaggio nominale | HF = altezza d'installazione necessaria | HRI = altezza interna canale |
D = proiezione, posizione finale del raggio | K = π • R + "sicurezza" | D2 = proiezione con corsa
lunga, in scorrimento |
K2 = *extra lunghezza | H2 = *altezza d'installazione |
Corse lunghe | da 10 m a max. 600 m |
Max. velocità di scorrimento/ max. accelerazione | max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²] |
Carico addizionale | max. 7,00 [kg/m] |
Materiale - temperatura consentita °C | igumid G / -40° fino a +120° C |
Classe di infiammabilità, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Art. nr. | Larghezza interna |
Larghezza esterna |
Altezza interna |
Altezza esterna |
Raggio di curvatura |
Peso | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | [kg/m] | ||||||
P4.32.25.220.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 220 | 3,46 | 540 | 260 | a richiesta | ||
P4.32.10.075.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 75 | 2,71 | 209 | 160 | 350 | 9,62 EUR | |
P4.32.10.100.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 100 | 2,71 | 259 | 185 | 430 | 9,62 EUR | |
P4.32.10.125.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 125 | 2,71 | 309 | 210 | 505 | 9,62 EUR | |
P4.32.10.150.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 150 | 2,71 | 359 | 235 | 585 | 9,62 EUR | |
P4.32.10.175.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 175 | 2,71 | 404 | 286 | 660 | 9,62 EUR | |
P4.32.10.200.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 200 | 2,71 | 459 | 285 | 745 | 9,62 EUR | |
P4.32.10.220.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 220 | 2,71 | 494 | 331 | 805 | 9,62 EUR | |
P4.32.10.250.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 250 | 2,71 | 559 | 335 | 900 | 9,62 EUR | |
P4.32.10.300.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 300 | 2,71 | 659 | 385 | 1055 | 9,62 EUR | |
P4.32.15.075.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 75 | 3,04 | 209 | 160 | 350 | 10,06 EUR | |
P4.32.15.100.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 100 | 3,04 | 259 | 185 | 430 | 10,06 EUR | |
P4.32.15.125.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 125 | 3,04 | 309 | 210 | 505 | 10,06 EUR | |
P4.32.15.150.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 150 | 3,04 | 359 | 235 | 585 | 10,06 EUR | |
P4.32.15.175.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 175 | 3,04 | 404 | 286 | 660 | 10,06 EUR | |
P4.32.15.200.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 200 | 3,04 | 459 | 285 | 745 | 10,06 EUR | |
P4.32.15.220.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 220 | 3,04 | 494 | 331 | 805 | 10,06 EUR | |
P4.32.15.250.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 250 | 3,04 | 559 | 335 | 900 | 10,06 EUR | |
P4.32.15.300.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 300 | 3,04 | 659 | 385 | 1055 | 10,06 EUR | |
P4.32.20.075.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 75 | 3,34 | 209 | 160 | 350 | 10,41 EUR | |
P4.32.20.100.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 100 | 3,34 | 259 | 185 | 430 | 10,41 EUR | |
P4.32.20.125.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 125 | 3,34 | 309 | 210 | 505 | 10,41 EUR | |
P4.32.20.150.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 150 | 3,34 | 359 | 235 | 585 | 10,41 EUR | |
P4.32.20.175.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 175 | 3,34 | 404 | 286 | 660 | 10,41 EUR | |
P4.32.20.200.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 200 | 3,34 | 459 | 285 | 745 | 10,41 EUR | |
P4.32.20.220.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 220 | 3,34 | 494 | 331 | 805 | 10,41 EUR | |
P4.32.20.250.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 250 | 3,34 | 559 | 335 | 900 | 10,41 EUR | |
P4.32.20.300.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 300 | 3,34 | 659 | 385 | 1055 | 10,41 EUR | |
P4.32.25.075.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 75 | 3,46 | 209 | 160 | 350 | 10,94 EUR | |
P4.32.25.100.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 100 | 3,46 | 259 | 185 | 430 | 10,95 EUR | |
P4.32.25.125.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 125 | 3,46 | 309 | 210 | 505 | 10,95 EUR | |
P4.32.25.150.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 150 | 3,46 | 359 | 235 | 585 | 10,95 EUR | |
P4.32.25.200.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 200 | 3,46 | 459 | 285 | 745 | 10,95 EUR | |
P4.32.25.250.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 250 | 3,46 | 559 | 335 | 900 | 10,95 EUR | |
P4.32.25.300.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 300 | 3,46 | 659 | 385 | 1055 | 10,94 EUR |
Codice Articolo | ||
---|---|---|
32.1 | 0,39 EUR | |
32.1.1 | 0,62 EUR |
Codice Articolo | ||
---|---|---|
32.2 | 0,39 EUR | |
32.2.1 | 0,62 EUR |
Codice Articolo | ||
---|---|---|
32.3 | 0,39 EUR | |
32.3.1 | 0,62 EUR |
Codice Articolo | ||
---|---|---|
32.5 | 0,39 EUR | |
32.5.1 | 0,62 EUR |
Codice Articolo | Larghezza | ||
---|---|---|---|
3210.100 | 100 | 0,81 EUR | |
3210.150 | 150 | 1,05 EUR | |
3210.200 | 200 | 1,28 EUR | |
3210.250 | 250 | 1,53 EUR | |
3200.100 | 100 | 0,74 EUR | |
3200.150 | 150 | 1,00 EUR | |
3200.200 | 200 | 1,23 EUR | |
3200.250 | 250 | 1,47 EUR |
Per un collegamento oscillante
Collegamento sicuro alla tua macchina/impianto
Stesso set (2 parti) per catene di tutte le larghezze
Conduttivo
Codice Articolo | Bi | A |
---|