Scegliere il twisterchain giusto nuovo

Scegliere la giusta twisterchain
Scegliere la giusta twisterchain
TwisterChain
TwisterChain
TwisterChain
TwisterChain

Istruzioni per la progettazione della twisterchain new tramite un esempio:

1. Selezionare la serie e determinare la larghezza della catena - dati del cliente, ad

  • esempio: Raggio esterno dello spazio di installazione disponibile = 592 mm
  • Raggio interno dello spazio di installazione disponibile = 311
  • mm Angolo di rotazione α = 220°
  • Altezza libera = 466 mm
  • Ø massimo del cavo del cliente = 22 mm (7,5xd)

2. Selezionare il raggio esterno AR

3. Selezionare raggio interno IR

4. Determinare il raggio di curvatura R

5. Determinare l'altezza libera richiesta [H]

6. Calcola il numero richiesto di collegamenti n

Nota: il numero di maglie risultante deve sempre essere arrotondato per eccesso! Le staffe di montaggio possono essere montate solo sulla maglia esterna di twisterchain new. Pertanto, il numero di maglie deve sempre essere aumentato al numero dispari più grande! In generale valido per twisterchain new: per gli elementi della macchina che si muovono in cerchio sia a sinistra che a destra, l'angolo di rotazione viene calcolato sommando i due angoli.

Raccomandazioni per la progettazione della nuova twisterchain senza componenti aggiuntivi

SerieAR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180° FZmax. [kg/m] α180°- 360° v a AR ammissibile [m/s] a a AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
650 52,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza