Cambia lingua :

Con quasi 6.000 cavi motore, servo, di segnalazione e encoder preassemblati per l'uso in catene portacavi e in linea con 38 standard del produttore, igus® offre il cavo di azionamento giusto per quasi ogni applicazione. L'ampia selezione di cavi di azionamento è dovuta alle fino a 7 qualità di cavo per specifica del cavo. Il motto qui non è: "Un cavo per ogni applicazione", ma si seleziona il cavo ottimale in base alle condizioni operative e alla posizione del cavo. Che siano temperature gelide (fino a -40 °C), olio o spazio di installazione limitato a dettare la scelta del cavo, troverete sempre il cavo di azionamento più favorevole e adatto per la vostra applicazione con l'aiuto delle 7 qualità di cavo. Una garanzia di 4 anni o 100 milioni di corse nella catena portacavi forniscono una protezione aggiuntiva. Il terzo pilastro per la scelta del cavo di azionamento giusto è il calcolatore della durata di servizio online. Con pochi clic, la durata di servizio del cavo di azionamento viene calcolata in base all'applicazione.
di produttori Tutti i produttori in ordine alfabetico
Utilizzando le macro EPLAN, puoi risparmiare molto tempo durante la progettazione e l'acquisto, poiché tutte le informazioni importanti vengono caricate automaticamente nel sistema per te e i tuoi colleghi.
Attualmente offriamo macro EPLAN adatte a questi produttori di azionamenti:

readycable® fabbriche in tutto il mondo
In 14 fabbriche readycable® in tutto il mondo, igus® produce oltre 12.500 readycable® alla settimana. Nella sola fabbrica di Colonia, 180 persone sono disponibili per produrre readychain e readycable®. L'obiettivo è risparmiare percorsi di trasporto, tempo e risorse, garantendo al contempo una qualità costantemente elevata. Gli stessi standard di produzione si applicano in tutte le 14 sedi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h