Cambia lingua :
La GS 800 è stata aggiunta alla famiglia di prodotti per centri di lavorazione Alzmetall nel 2001. Ha avuto un successo immediato e nel 2002 ha ricevuto il premio federale tedesco per l'innovazione per le sue numerose caratteristiche di design innovative. Nel 2005 è seguita la GS 1000, che ha rappresentato un'espansione verso l'alto sotto due aspetti. In primo luogo, lo spazio di lavorazione è stato esteso a 1.070 mm nell'asse A e, in secondo luogo, è possibile scegliere tra azionamenti diretti con tecnologia di coppia o servoazionamenti convenzionali per i due assi rotanti. Entrambe le versioni sono state molto apprezzate dagli utenti in tutto il mondo e sono diventate bestseller presso Alzmetall.
Nel settembre 2006, la serie GS è stata estesa verso il basso. La GS 650 è stata sviluppata specificamente per gli utenti che richiedono precisione e prestazioni che non possono essere soddisfatte dalle strutture di telaio convenzionali. È stata presentata per la prima volta all'AMB di Stoccarda nell'autunno del 2006. La macchina è progettata come un vero e proprio sistema a portale e, a differenza della GS 800 e della GS 1000, è offerta esclusivamente con asse A e C con azionamenti di coppia altamente dinamici ed esenti da manutenzione. Elevate precisioni (Tp=0,007) ed elevate velocità di lavorazione sono ideali per l'uso nella produzione di pezzi singoli e in serie, nella costruzione di utensili e stampi e nell'ingegneria meccanica generale.
Oltre alla versione simultanea a 5 assi, esiste anche una versione a 3 assi con tavola fissa e un 4° asse opzionale con controcuscinetto.
L'integrazione in sistemi di produzione automatizzati può essere ottenuta con una soluzione robotizzata lineare (la macchina può essere completamente sollevata con gru dall'alto) e con un cambio pallet o un robot articolato per il carico dalla parte anteriore, ad esempio con un sistema di serraggio a punto zero.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h