La catena portacavi a rulli sposta un peso di 61 kg/m per una gru da cantiere navale da 900 t

Lavori pesanti su 200 m di corsa: catena per carichi pesanti come catena portacavi multibanda® per gru Goliath

Profilo

  • Cosa serviva: Catena portacavi a rulli per carichi pesanti della serie 5050RHD, cavo chainflex®
  • Requisiti: Instradamento dei cavi in modo permanente e sicuro su circa 200 m di corsa con un peso del cavo fino a 61 kg/m.
  • Settore: Industria
  • delle gru Successo per il cliente: I cavi sono stati instradati in modo sicuro dal 2010. Grazie alla catena portacavi multibanda®, anche i carichi di peso elevati non pongono problemi nell'applicazione.
Gru da cantiere Goliath con catena portacavi

Problema da risolvere

Soluzione

Gru da cantiere Goliath con catena portacavi

Catena portacavi a rulli 5050RHD

  • Elevata stabilità e lunga durata
  • Per carichi aggiuntivi elevati su lunghe distanze di percorrenza

Cavo chainflex®

Cavi chainflex
  • Sviluppato appositamente per l'impiego in applicazioni
  • in movimento Resistenza testata nel nostro laboratorio interno

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza