Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Barra di scorrimento ad alta velocità ottimizzata per l'abrasione
 

Kathrin Kretz, Responsabile internazionale per i Sistemi per catene portacavi - presenta la nuova barra di scorrimento ad alta velocità.

5 volte più durature delle barre di scorrimento tradizionali

Per le applicazioni con scorrimento molto rapido, le barre di scorrimento tradizionali con canali di guida in alluminio ponevano un potenziale problema. Si usuravano più velocemente delle catene portacavi. Per queste applicazioni, è stata sviluppata (e prodotta per stampaggio ad iniezione) una barra di scorrimento resistente all'usura. Questa versione è molto più durevole e viene allo stesso prezzo. Verrà utilizzata in futuro in tutte le taglie.
Inviate subito una richiesta
Tech up

Tech up

  • Ad alta velocità rispetto alle barre di scorrimento convenzionali. Resistenza all'abrasione cinque volte superiore grazie al materiale tribologicamente ottimizzato
  • Per applicazioni di scorrimento molto veloce
  • in spezzoni da 500 mm per una migliore maneggevolezza
  • Nuove dimensioni disponibili per molti canali guida in alluminio
Cost down

Cost down

  • Più resistente allo stesso prezzo
  • Manutenzione significativamente inferiore
  • Montaggio notevolmente più semplice grazie alla lunghezza ridotta 0,5 m invece di 2 m
  • Ridurre gli sforzi di costruzione con un configuratore liberamente accessibile per  canali CAD
  • Manutenzione predittiva -  modulo isense aggiuntivo opzionale
Testato

Testato

Sostenibilità

Sostenibilità

  • Riduzione del peso del 50% passando dall'estrusione allo  stampaggio ad iniezione
  • Riciclate le vostre catene portacavi a fine vita con il  programma igus chainge . igus ricicla tutte le catene portacavi in plastica, indipendentemente dal costruttore.  Riceverete un voucher chainge
  • igus supporta l'economia circolare della plastica e sta investendo nel riciclo chimico. Ulteriori informazioni sull'argomento: Riciclo chimico

Dettagli tecnici


 
 
La barra di scorrimento GB.31.500 ha una superficie portante di 31 mm. Si adatta ai canali 973.31SL, 974.31.SL e 975.31.SL e può quindi essere utilizzata con catene di altezze esterne 64 mm, 84 mm e 108 mm. Viene semplicemente agganciato a clip sulla guida in alluminio.
High-speed glide bar
ArticoloGuide in alluminio
GB.31.500**973.31.SLH
GB.31.500**974.31.SLH
GB.31.500**975.31.SLH
 

**Disponibile a magazzino
 
Inviate subito una richiesta

Test della barra di scorrimento ad alta velocità Confronto della durata di vita della barra di scorrimento - barra di scorrimento ad alta velocità vs. barra di scorrimento standard

Testata la resistenza all'usura della barra di scorrimento ad alta velocità

I test comparativi di applicazioni reali dei clienti hanno dimostrato che, per applicazioni altamente dinamiche, le nuove barre di scorrimento GB.31.500 presentano un'usura inferiore di oltre un fattore cinque.
Ciò riduce al minimo i costi di manutenzione della barra di scorrimento. Solo quando la catena portacavi ha raggiunto il limite di usura, la barra di scorrimento deve essere ispezionata. La nuova barra di scorrimento non influisce direttamente sulla durata della catena portacavi stessa.

Istruzioni di montaggio per la barra di scorrimento ad alta velocità

Con l'utilizzo di più pezzi corti, l'installazione della barra di scorrimento è veloce e semplice.

Potrebbe interessarvi anche questo

High-speed glide bar

Sensore per l'usura delle barre di scorrimento nei canali

isense EC.T opzionale. il sensore per le barre di scorrimento per monitorare lo stato di usura.
Canali di guida

Canali di guida

I canali guida sono utilizzati per le corse lunghe. Facilitano  il funzionamento regolare e riducono l'attrito delle catene portacavi.
Catene portacavi

Catene portacavi

Spazi ed ambienti di installazione molto diversi.  Ampia scelta di prodotti - trovate subito la soluzione giusta. Con 36 mesi di garanzia.


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH