Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
H3 è un nuovo materiale della famiglia iglidur H. H3 stabilisce nuovi standard grazie alla sua eccezionale robustezza. Questo materiale è più resistente rispetto ad altri materiali comparabili e ha una durata superiore rispetto al tipo iglidur H1. Il materiale iglidur H3 è stato sviluppato principalmente per l'uso in pompe e/o in presenza di fluidi critici. E' particolarmente indicato in questi casi grazie alla sua igroscopicità minima.
In questa pompa dosatrice Ecoflow, i cuscinetti a strisciamento iglidur sono impiegati nel meccanismo di azionamento della pompa, dove le loro proprietà riducono al minimo l'usura degli steli di scorrimento.
Dai semplici scorrimenti lineari alle applicazioni in rotazione veloce immersi nei media, i cuscinetti a strisciamento iglidur sono impiegati nelle pompe ed in altre aree della tecnologia dei fluidi anche perché sono altamente resistenti all'usura e all'abrasione. Inoltre sono resistenti agli agenti chimici e alle alte temperature
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h