Teste a snodo igubal

Teste a snodo in plastica ad alte prestazioni

Cosa potete trovare in questa pagina

Testati nel più grande laboratorio del settore!

I vantaggi in sintesi

risparmiare sui costi
ottimizzazione del peso
Resistenti allo sporco
Resistenti alla corrosione
Esenti da lubrificazione
montaggio rapido

Quando li uso?

  • Quando si vuole
  • risparmiare peso Quando si vogliono realizzare movimenti rotanti, oscillanti e lineari
  • Quando sono prevalenti oscillazioni/vibrazioni ad alta frequenza
  • Quando è richiesto un funzionamento silenzioso Se è richiesta una parte elettricamente isolante Se si desidera
  • l'assenza di corrosione
  • Per combinazioni con cilindri pneumatici e molle a gas
  • Quando è richiesta resistenza chimica Quando è richiesta
  • elevata rigidità
  • Se devono essere rilevabili

Quando non dovrei utilizzarli?

  • Quando le temperature sono superiori a +80 °C
  • Se devono essere realizzate velocità di rotazione superiori a 0,5 m/s
  • Quando prevalgono carichi di trazione e assiali molto elevati
  • Quando devono essere realizzate applicazioni con cilindri idraulici
  • Quando sono richieste dimensioni superiori a 30 mm
estremità a snodo 2.0

igubal rod end 2.0

ibridi plastica-metallo senza lubrificazione per carichi più elevati

Perché igubal rod end 2.0?
Testa stelo in acciaio inox iglidur® J

iglidur J

  • Materiale dell'alloggiamento:
    acciaio inossidabile o pressofusione di zinco
  • Resistenza alla temperatura:
    da -50 °C a 90 °C
Estremità asta in acciaio inossidabile per contatto alimentare

iglidur A181

  • Per applicazioni alimentari
  • Conforme alla FDA
  • Resistenza alla temperatura:
    da -50 °C a 90 °C
Testa stelo in acciaio inox iglidur® X

iglidur X

  • Per condizioni estreme
  • Elettricamente conduttivo
  • Resistenza alla temperatura:
    da -100 °C a 250 °C
Testa a stelo in acciaio inox J con perno sferico

iglidur J con perno sferico

  • Materiale dell'alloggiamento:
    acciaio inossidabile o pressofusione di zinco
  • Resistenza alla temperatura:
    da -50 °C a 90 °C
Teste a snodo in plastica

estremità sferica in plastica

  • Robusta e resistente
  • alla corrosione Con vari materiali della calotta sferica
  • Lubrificazione e manutenzione gratuite
Settore alimentare

Estremità stelo a contatto con

  • alimenti Conforme a FDA e UE 10/2011
  • Rilevabile otticamente e magneticamente
  • Lubrificazione e manutenzione gratuite
igubale esd

Serie ESD

  • Certificazione ESD
  • Elettricamente conduttivo
  • Minimizzazione delle scariche

Maggiori informazioni sui cuscinetti sferici igubal

Negozio igubal®
Utensile

Strumento

Conoscenza di base

Base di conoscenza

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza