sfera sferica igubale

Calotte sferiche

I nostri materiali per sfere sferiche

Sfera sferica W300

iglidur W300

  • Serie dimensionale: K e E
  • Materiale sfera sferica: iglidur W300
  • Materiale standard
Sfera sferica R

iglidur R

  • Serie dimensionale: K ed E
  • Materiale sfera sferica: iglidur R
  • Resistente all'abrasione
Sfera sferica X

iglidur X

  • Serie dimensionale: K ed E
  • Materiale sfera sferica: iglidur X
  • Per alte temperature
Sfera sferica F

iglidur J

  • Serie dimensionale: K ed E
  • Materiale sfera sferica: iglidur J
  • Basso assorbimento di umidità
Sfera sferica J-GT

iglidur J, split

  • Serie dimensionale: K ed E
  • Materiale sfera sferica: iglidur J
  • Basso assorbimento di umidità
Sfera sferica J4

iglidur J4

  • Materiale
Sfera sferica J4V

iglidur J4V

  • Serie dimensionale: E secondo DIN ISO 12240
  • Materiale sfera sferica: iglidur J4V
  • Senza gioco, precaricato
Sfera sferica A181

iglidur A181

  • Serie dimensionale: K ed E
  • Materiale sfera sferica: iglidur A181
  • Adatto al contatto alimentare
Sfera sferica FC180

iglidur FC180

  • Serie dimensionale: K ed E
  • Materiale sfera sferica: iglidur FC180
  • Rilevabile
Sfera sferica UW

iglidur UW

  • serie dimensionale: E secondo DIN ISO 12240
  • Materiale sfera sferica: iglidur UW
  • Per applicazioni subacquee
Sfera sferica, acciaio inossidabile

Acciaio

  • Serie dimensionale: K ed E
  • Materiale della sfera sferica: acciaio inossidabile
  • Particolarmente robusto
domanda igubale

Non riesci a trovare la sfera sferica giusta?

Quando li prendo?

  • Se hai bisogno di materiale esente da manutenzione
  • Quando devono essere montati componenti delle serie dimensionali E e K Se devono essere
  • testati materiali iglidur diversi
  • Se è richiesta un'elevata resistenza alla compressione
  • Se è richiesta un'elevata flessibilità
  • Sostituzione dei cuscinetti a sfere in alloggiamenti metallici

Quando non li prendo?

  • Se le temperature sono superiori a +250 °C
  • Quando sono richieste dimensioni superiori a 50 mm
  • Se devono essere raggiunte velocità di rotazione superiori a 0,5 m/s

Maggiori informazioni sui cuscinetti sferici igubal

Negozio igubal®
Utensile

Strumento

Conoscenza di base

Base di conoscenza

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza