Connettori igus con varie connessioni industriali su sfondo arancione.

La varietà di connettori industriali di igus

FAQ Domande frequenti sui connettori industriali

  • Connettore di segnale e alimentazione di TE Connectivity (Intercontec)
  • Alloggiamenti e inserti di Harting (Mono e HanModular)
  • Connettori a innesto M8 e M12 di Binder
  • Sub-D da FCT Molex
  • Connettore di segnale Yamaha
  • Pressacavi Hummel
  • Modulo Connect di igus
  • I connettori sono dotati di contatti che si inseriscono perfettamente nelle aperture delle prese e trasmettono così il flusso di corrente elettrica o onde luminose. I connettori che fanno parte dei dispositivi sono detti connettori integrati.
  • I connettori utilizzati per l'alimentazione elettrica sono anche chiamati connettori di alimentazione.
  • I connettori a innesto di segnale vengono utilizzati per inoltrare informazioni, dati e segnali
  • Le prese all'estremità di un cavo sono anche chiamate connettori.

Vantaggi dei connettori igus

  • Consegna veloce
  • Elevata disponibilità
  • 100% testati e con garanzia
  • Attrezzi utili, come per la crimpatura
  • Possibilità di cablaggio sul cavo
  • Senza minimo d'ordine, anche per lotti grandi

Guarnizione personalizzata per pressacavi

Inserti di tenuta fresati in diverse dimensioni.

Trova il tuo connettore industriale nel negozio online

Connettori Intercontec con diversi connettori circolari industriali.

Connettore di segnale e ad alte prestazioni Intercontec

  • Connettori di segnale a innesto serie A/623, standard M23
    da 9 a 19 poli
  • Connettori a innesto ad alte prestazioni delle serie B 923, C 940,
    D 958
  • Serie 615 / 915 (incl. istruzioni di montaggio)
  • Serie M17 617/917
Tre connettori Sub-D per collegamenti via cavo.

FCT Molex SUB-D

  • Standard SUB-D da 9 a 44 poli
  • Connettori standard e angolari
  • Standard a 9, 15 e 25 poli
  • Alta densità 15, 26 e 44 poli
  • Custodia in zinco fuso, nichelato
  • Inserto isolante in poliestere rinforzato con fibra di vetro
  • Contatti in lega di rame, placcati in oro
Quattro connettori elettrici in diverse versioni su sfondo bianco.

Yamaichi Y-CONKIT

  • Custodia PA66, zinco fuso e PBT, UL94V-0
  • Custodia in zinco fuso
  • Custodia in plastica PBT, UL94v-0
  • Intervallo di temperatura da -20 °C a +120 °C
  • 2.1 A (70 °C), contatti di potenza
  • 1.000 cicli di inserimento
  • Pinza di crimpatura e strumento di sguainatura disponibili
Connettori Harting in tre viste con un cavo collegato.

Set di connettori HARTING

  • Con inserto maschio o femmina
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Ingresso cavo dritto
  • Ingresso cavo laterale
Due pressacavi metallici affiancati.

Pressacavi Hummel

  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Dado di bloccaggio
  • In PA conforme a UL 94 o ottone nichelato
  • Guarnizione NBR / PA
  • Grado di protezione IP68 - 10 bar / IP 69K nell'intervallo di serraggio specificato
  • Temperatura di funzionamento continuo da -40 °C a +100 °C
Diversi connettori Binder in varie versioni su sfondo bianco.

Connettore Binder

  • 7/8", serie 820
  • M8-A, serie 768
  • M12-A, Serie 713
  • M12-D, serie 825
  • M12-X, serie 825
  • Con inserto maschio o femmina
  • Standard da 3 a 8 poli
Utensile collega due estremità di cavo con un connettore.

Strumenti e accessori

  • Diverse pinze di crimpatura manuale
  • Pinze pneumatiche per crimpatura Intercontec serie C
  • Crimpatrice a batteria Intercontec serie S e D
  • Inserti di posizionamento
  • Inserti per crimpatura
  • ibow® adattatori ad angolo

Connettori circolari TE disponibili a magazzino a Colonia in 36 ore

Connettore readycable per il carrello, connettore rotondo bianco.

Maggior sicurezza per i tuoi connettori industriali con l'ibow

Come funziona l'ibow

ibow - adattatori ad angolo per connettori

  • Deflessione angolare definita
  • Angolo di rotazione liberamente selezionabile
  • Montaggio senza aprire il connettore
  • Possibilità di modifica o fornito cablato come readycable
  • Opzione: con codice colore o con scritta

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Luca Butturini
Luca Butturini

Product manager catene portacavi e readychain®

+39 039 5906248Scrivimi!

Spedizioni e consulenza