Cambia lingua :
Non importa quale stazione di sistema: igus® offre un kit di costruzione modulare composto da tecnologia di cuscinetti lineari e rotanti che soddisfa tutti i requisiti: i cuscinetti lineari nella tecnologia di trasporto, ad esempio, consentono un posizionamento preciso durante l'alimentazione
dei contenitori. I cuscinetti a strisciamento e sferici esenti da lubrificazione vengono utilizzati, ad esempio, nella corsa lineare per la separazione dei contenitori, nel supporto dei cuscinetti dei mandrini filettati, nel meccanismo di apertura delle alette delle bilance multitesta o nell'unità
di dosaggio. I tavoli di sollevamento dei mandrini con un'elevata capacità di carico statico vengono utilizzati in combinazione con cuscinetti lineari e carrelli di guida per regolare il braccio di riempimento.
E le catene portacavi per il passaggio dei cavi vengono utilizzate quando deve essere garantita la regolazione sicura dell'altezza delle stazioni di riempimento.
Le stazioni di dosaggio sono un singolo modulo all'interno di un sistema complessivo che può essere personalizzato come sistema modulare. Di solito, pertanto, dovrebbero essere considerate insieme ad altre stazioni, dalla separazione dei contenitori al riempimento e alla separazione dei coperchi.
Prodotti utilizzati ed esempi di applicazione
L'esempio di questo sistema di miscelazione e riempimento miromatic di Michael Rothdach GmbH mostra chiaramente non solo la stazione di dosaggio, ma anche le sezioni a monte e a valle. Si tratta soprattutto della separazione dei contenitori, della stazione di riempimento e della separazione dei coperchi. Qui sono installate diverse soluzioni di prodotti igus®.
Al centro della stazione di riempimento si trova il braccio di riempimento, che riempie con precisione contenitori come secchi, taniche o hobbock con contenuti diversi e in un'ampia varietà di settori.
I sistemi di riempimento o le stazioni di riempimento sono spesso sezioni singole modulari di un sistema di imballaggio più grande. Altre fasi di processo, come l'alimentazione dei contenitori, si trovano direttamente a monte.
Prodotti utilizzati ed esempi di applicazione Poiché
nella linea di riempimento vengono combinate un'ampia varietà di attività, dall'alimentazione dei contenitori al dosaggio e al riempimento, qui viene utilizzata una gamma colorata di componenti per macchine come sistemi di stoccaggio, mandrini o persino catene portacavi.
Utilizzando l'esempio di una linea di riempimento di Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG, vengono mostrate tre sezioni e le soluzioni di prodotto utilizzate.
Esempi applicativi dei nostri clienti
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h