Componenti per la tecnologia delle facciate

Modulo per facciata igubal con giunti sferici su una facciata vetrata.

Prodotti di punta per la tecnologia delle facciate

Cuscinetti a snodo e supporti flangiati igubal in diverse forme.

Snodi sferici

  • Fino al 40% più economici dei più comuni cuscinetti in metallo
  • 80% più leggeri delle alternative in metallo
  • Senza lubrificazione e manutenzione
  • Resistenti alla corrosione
Tre cuscinetti lisci e una rondella reggispinta per applicazioni con bearings.

Boccole e rondelle reggispinta

  • autolubrificanti ed esenti da manutenzione
  • convenienti
  • 10.000 misure disponibili a magazzino
  • Durata utile calcolabile
Profilo guida drylin N e carrello combinati, mostrati con piastre di montaggio.

sistema di guida a basso profilo

  • Altezza di installazione ridotta tra 6 e 12 mm
  • Binario leggero in argento o nero anodizzato
  • 4 larghezze di binario da 17 a 80 mm

Storie di successo

Facciata in vetro di una struttura modulare davanti ad alberi autunnali.

Cuscinetti dry-tech in un innovativo sistema di facciata frangisole

Facciata con lamelle verticali davanti a superfici vetrate.

Cuscinetti a strisciamento esenti da manutenzione per 1028 lamelle frangisole

Facciata, edificio in vetro e legno e un braccio robotico per la lavorazione di pezzi.

... altre storie di successo

Testati nel laboratorio di prova, utilizzati nel mondo reale

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza