iSet smart plastics | Manutenzione predittiva e monitoraggio delle condizioni in un unico set

Il set completo include:
  • EC.P
  • EC.B
  • Cavi di collegamento
  • i.Sensemodul II
  • e componenti i.Cee per la
  • Modulo i.Cee:plus II
  • Modulo SMS
  • del cruscotto
  • i.Cee Sensori di usura
  • Catena portacavi scorrevole assemblata
  • Centro fisso
  • Posizione del quadro elettrico all'estremità mobile (Mitnehmer, MN) o all'estremità fissa (Festpunkt, FP)
  • Rilevamento del profilo di movimento tramite SPS/PLC fornito dal cliente
  • Linee
  • di produzione Capannoni di
  • montaggio Gru
  • Gru
  • per interni
  • Impianti di depurazione
  • Tecnica di trasporto Produzione automobilistica

Elenco componenti

Denominazione articoloQuantità
Sensori EC.P1 x MAT904120364 1 x MAT904120354
Sensore EC.B tipo A1 x IS.EC.B.SU.02.A
Modulo universale i.Sense 4 sensori1 x IS.EC.U04.01.01.0.BETA
i.Cee: modulo con aggancio per profilo DIN1 x IS.PLUS.01.01.0.BETA
Cavi di connessione2 x CF10.03.05.INI 1 x CF10.02.04

Sensori EP.S

Sensori EP.S

Sensore EC.B tipo A

Sensore EC.B tipo A

io.Senso

i.Sense

io.Cee

i.Cee

Cavi di collegamento

Cavi di connessione

Caratteristiche e vantaggi

  • Monitoraggio permanente delle forze di spinta/trazione tramite sensori i.Sense EC.P
  • Monitoraggio della catena portacavi per rottura (i.Sense EC.B)
  • Valutazione dei dati dei sensori nel modulo
  • Notifica rapida al PLC in caso di eventi insoliti
  • Calcolo della durata utile in base all'utilizzo effettivo (determinato dai sensori di usura)
  • Gestione della manutenzione
  • Avviso SMS

Industria 4.0: realizzata nella pratica

Smart alla Güdel
Smart alla AOS
Applicazioni smart

Prodotti adatti

Catene portacavi

Catene portacavi
  • Amichevoli con i cavi grazie ai profili molto lisci
  • Consentono vari tipi di movimenti
  • Leggere, modulari, resistenti, silenziose, facili da aprire

Cavi chainflex

Cavi chainflex
  • La più ampia gamma con 1.354 tipi di cavi
  • A prova di guasto con garanzia di 36
  • mesi Da 1 m di lunghezza entro 24 ore

Altre informazioni:

Catene portacavi - set completi

Base di conoscenza

Conoscenza di base smart plastics

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza