Durata utile di 14.000 ore: cuscinetti a strisciamento iglidur nelle macchine per stampaggio a soffiaggio KHS

Almeno 2 anni di funzionamento senza lubrificazione e manutenzione a 60 °C e in uso continuo

Profilo

  • Cosa serviva: Cuscinetto a strisciamento in iglidur® J e iglidur® A180
  • Requisiti: Assoluta assenza di lubrificazione e manutenzione, resistenza al calore fino a 60 °C, idoneità alla camera bianca
  • Settore: Impianti di imbottigliamento di bevande
  • Successo per il cliente: Con i cuscinetti a strisciamento per i mandrini, KHS calcola 14.000 ore di funzionamento dei componenti dopo i test. Ciò corrisponde a 2 anni di funzionamento completamente esente da manutenzione e lubrificazione.

Problema da risolvere

Soluzione

Stazione di riscaldamento per la rotazione della preforma in PET su una macchina per soffiaggio, con pezzo speciale iglidur J.
Stazione di riscaldamento per il movimento guidato a camme del preforma PET in un impianto KHS.

KHS InnoPET Blomax con riscaldamento a doppio corridoio a risparmio energetico. (Fonte: KHS GmbH)

I mandrini di trasporto con cuscinetti iglidur® ed elementi scorrevoli trasportano le preforme attraverso la macchina per stampaggio a soffiaggio KHS. (Fonte: KHS GmbH)

Il sistema di riscaldamento a doppio corridoio riscalda le preforme e consente di risparmiare fino al 30% di energia. (Fonte: KHS GmbH)

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza