Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Stampa 3D componenti di grandi dimensioni - Scorrimento e durata ottimizzati


Novità: servizio di stampa 3D per grandi formati per componenti fino a 3m e per medi formati con precisione migliorata (fino a un metro)

Componenti resistenti all'usura per costruzioni meccaniche di grandi dimensioni realizzati con i nostri tribofilamenti iglidur I150 e iglidur I151

La stampa 3D di grande formato può essere utilizzata per produrre componenti fino a 3 m in un unico processo di stampa. I componenti di grande formato realizzati con i polimeri igus ad alte prestazioni possono quindi essere utilizzati senza problemi nell'ingegneria meccanica su larga scala, con una resistenza all'abrasione fino a 50 volte superiore rispetto ad ABS, PETG o PLA. Le possibili aree di applicazione comprendono la realizzazione di dime, la costruzione di macchinari speciali e le tecnologie di imballaggio.
I componenti stampati in 3D spesso risultano vantaggiosi rispetto alle parti lavorate a macchina grazie alla leggerezza della struttura, alla notevole riduzione del fabbisogno di materiale (fino all'85%), e alla convenienza della produzione. Inoltre, se servono finiture accurate e componenti di precisione, è possibile rilavorare le sottoaree.

La tua applicazione richiede componenti di grande formato? Saremmo lieti di aiutarti a realizzare il tuo progetto. 
Invia una richiesta ora

I vantaggi della stampa 3D per grandi formati con igus


icona resistente

Elevata resistenza all'abrasione

Resistenza all'abrasione 50 volte superiore rispetto alle plastiche standard come ABS, PETG, PLA
icona resistente

Leggero

Grazie all'efficente uso dei materiali possiamo ridurre drasticamente peso,costi e tempi di produzione.
icona resistente

Esente da lubrificazione

I lubrificanti solidi all'interno dei nostri materiali permettono di eliminare la lubrificazione e manutenzione

I filamenti adatti alla stampa per grandi dimensioni


Per la stampa 3D per i grandi formati, igus utilizza i tribofilamenti iglidur I150 e la variante otticamente rilevabile I151, che consentono una produzione rapida ed economica di parti mobili speciali, esenti da lubrificazione. Elevata resistenza all'usura, con velocità superficiali fino a 0,2 m/s. Disponibili su bobine di filamento da otto chili e risultano particolarmente indicate per la produzione di grandi componenti.


iglidur® i150


filamento adatto stampa 3d di grandi dimensioni Principali vantaggi:
  • Di facile lavorazione
  • Elevata resistenza all’abrasione a basse velocità superficiali
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Buone proprietà meccaniche
  • Adatto per tutte le stampanti 3D
     
Vai al filamento iglidur® i150


iglidur® i151


filamento adatto stampa 3d di grandi dimensioni Principali vantaggi:
  • Colore blu per essere otticamente rilevabile
  • Conforme alle normative FDA e regolamento EU 10/2011
  • Elevata resistenza all’abrasione a basse velocità superficiali
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Buone proprietà meccaniche
  • Adatto per tutte le stampanti 3D
Vai al filamento iglidur® i151

Componenti di grandi dimensioni resistenti all'usura in struttura leggera

Presentazione delle novità alla fiera virtuale di igus
Elemento di scorrimento prodotto con stampante 3D di grande formato Questa particolare guida è lunga 1,1m. Vengono uniti diversi elementi per formare un cuscinetto di diametro 1,6m. Gli elementi di scorrimento prodotti con questa tecnica di stampa 3D possono essere personalizzati in base alle esigenze, a seconda del carico. Se un componente è sottoposto a carichi elevati, l'utilizzo di più materiale permette di assicurare la stabilità necessaria. Mentre è possibile ridurre la quantità di materiale nelle aree non soggette a carichi elevati. Il risparmio sui materiali consente di ridurre il peso del componente fino all'80%.

Produzione di componenti di grandi dimensioni per contatto con alimenti

iglidur I150

iglidur I150 è il tribo-filamento® più facile da lavorare: è adatto a tutte le stampanti 3D disponibili in commercio e  può essere lavorato con la stessa facilità dei filamenti più comuni come PLA e PETG.  iglidur I150 è disponibile anche su bobine da 8 kg ed è quindi perfetto per la produzione di componenti di grandi dimensioni in grandi stampanti.
 
Grazie alla conformità con EU 10/2011, iglidur I150 è adatto per il contatto con il cibo e di conseguenza è molto utile in svariate applicazioni nell'industria alimentare e nel settore dell'imballaggio.  Le uniche limitazioni riguardano la temperatura massima di applicazione permanente di 65°C e le applicazioni altamente dinamiche.
iglidur I150 nello shop
Velocità di usura lineare iglidur I150 Test di usura dei filamenti di stampa 3D: asse y = abrasione [μm/km] 1. iglidur I150 2. iglidur I180 3. PLA 4. ABS; parametri di test (movimento lineare): v = 0,1 m/s; p = 1MPa; materiali dell'albero: acciaio indurito (Cf53/1,1213) e acciaio inossidabile (V2A/1.4301)

Stampante 3D fai da te di grande formato

Stampante 3D fai da te di grande formato I nostri progettisti hanno sviluppato una stampante di grande formato appositamente per la produzione di componenti di grandi dimensioni, fino a 1 metro. È possibile scaricare gratuitamente i dati di progettazione e utilizzarli per costruire la propria stampante 3D di grande formato.
Scarica gratuitamente i dati di progettazione

Progettazione e costruzione della stampante 3D

Staffa di montaggio speciale per catene portacavi I dati principali e ulteriori informazioni sulla stampante 3D fai da te di grande formato igus sono disponibili nel nostro blog. Leggi quali sono state le maggiori sfide nella progettazione e nella costruzione della stampante e quali componenti sono stati utilizzati.
Maggiori informazioni

Esempio di particolare stampato 3D in un veicolo


Maggiori informazioni sulla stampa 3D igus®

Novità

Scopri i nostri nuovi prodotti e strumenti di servizio per la produzione additiva!

Testato!

Materiali per stampa 3D in iglidur rispetto a PLA, ABS e altri materiali nonché processi produttivi.

Servizio di stampa 3D

Componenti personalizzati e fabbricati in modo additivo con il servizio di stampa 3D online in pochi passaggi.

Brochure stampa 3D

Ricevi informazioni su tutte le soluzioni che igus® offre per la produzione additiva.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH