Robusto sistema lineare a mandrino per estrarre le buste di carta

Un sistema lineare drylin® garantisce il funzionamento su tre turni, sette giorni su sette.

Profilo

  • Cosa serviva: drylin® - asse lineare con azionamento a mandrino
  • Requisiti: l'impianto è caratterizzato da umidità, gas di scarico, alte temperature, un elevato volume di polvere di wafer nonché sali abrasivi e zucchero. Allo stesso tempo, è necessario garantire un funzionamento senza problemi in tre turni sette giorni su sette.
  • Settore: industria alimentare
  • Successo per il cliente: la tecnologia lineare a mandrino drylin® è una soluzione semplice e affidabile. I cuscinetti lineari sono esenti da manutenzione, convenienti, versatili e conformi alla FDA, a seconda del materiale selezionato. Poiché sono completamente privi di lubrificazione, la contaminazione del prodotto è esclusa. E l'attrito e l'usura sono stati ottimizzati grazie alla loro specifica tribologica, che ha un effetto positivo sui tempi di funzionamento della macchina.
Wafer con cuscinetti lineari drylin

Problema da risolvere

Soluzione

Regolazione e regolazione del formato di un raggio prismatico nella stazione di spogliatura dei coni gelato.

Regolazione della posizione del tubo di spruzzatura dell'impasto con tavola lineare a vite con gioco regolabile.

Regolazione di sicurezza del cofano con cuscinetti ibridi esenti da manutenzione per le forze di regolazione più basse.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza