ZLW: asse lineare per condizioni estreme

Numero di modello: ZLW0630
  • compatte. Design esente da lubrificazione al 100% con cuscinetti a strisciamento
  • Montaggio versatile e semplice
  • Lunghezza della corsa liberamente selezionabile
  • Piatto e
  • robusto Leggero e resistente alla corrosione

Servizi di prodotto

Catalogo

Scarica i dati del catalogo

Richiesta di prodotto

Richiedi preventivo

Configuratore online

Configuratore online gratuito

Dati tecnici

Dati tecniciZLW-1040-LT per applicazioni di congelamento profondo ZLW-1040-UW per uso subacqueo
Peso corsa nulla [kg]11
Peso 100 mm corsa [kg]0,140,14
lunghezza massima della corsa [mm]2.0001000
Trasmissione [mm/U]7070
Profilo dentaturaAT5AT5
Materiale cinghia dentataTPUKF2PU con tiranti in acciaio inox
Larghezza cinghia dentata [mm]1616
Tensione cinghia dentata [N]20050
Carico radiale massimo [N]300100
Cuscinetto di guidaCuscinetto a sfere freddoCuscinetti a sfere xiros®
Velocità massima [m/s]51
Max. Deviazione di posizione della slitta, in base al carico [mm]±0,2 ± 0,5

Applicazione pratica

Domanda ZLW

Disegno tecnico

Disegno zlw
Disegno zlw
Disegno zlw
Disegno zlw

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza