Sistema autoglide - Soluzioni speciali per lunghe percorrenze senza canale di guida

  • Sistemi di catene portacavi autoguidanti, nessuna guida necessaria
  • Sicuro, silenzioso, resistente all'abrasione ed efficiente dal
  • punto di vista energetico Per distanze di percorrenza fino a 80 m
  • Velocità di percorrenza fino a 4 m/s
  • Soluzione conveniente grazie all'eliminazione delle guide Tempi
  • di installazione molto rapidi per lunghe distanze di percorrenza poiché non sono necessarie guide!
  • Larghezza ridotta, funzionamento silenzioso
autoglide 5

autoglide 5

  • Energia, dati, aria e fluidi in UN sistema
  • Tempo di installazione più breve dell'88% rispetto a una corsa
  • convenzionale di 80 m
  • Funzionamento silenzioso: 63 dB(A) a 2 m/s
E4.1AG

E4.1AG

  • Semplici elementi di guida per un montaggio rapido sul substrato
  • Per distanze di spostamento superiori a 10 m
  • Le guide a pavimento possono essere percorse
E2/000AG

E2/000AG

  • Percorrenze fino a 60 m senza canale di guida a velocità fino a 2,0 m/s
  • Molto compatto, nessun canale di disturbo nell'area di corsa o di lavoro
  • Apribile nel raggio interno
  • Guida a pavimento percorribile
easy chain AG

easy chain AG

  • Tempi di installazione molto rapidi - design "easy" anche su lunghe distanze
  • Facile da riempire - cavo e tubo possono essere inseriti senza occhielli
  • Design monoblocco
  • Larghezza ridotta, funzionamento silenzioso

White paper: catena portacavi con guida a fune in acciaio come alternativa alla blindosbarra?

Altre informazioni:

Shop online per catene portacavi
Catene portacavi
Informazioni sulle catene portacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza