Durata utile di 14.000 ore: cuscinetti a strisciamento iglidur nelle macchine per stampaggio a soffiaggio KHS

Almeno 2 anni di funzionamento senza lubrificazione e manutenzione a 60 °C e in uso continuo

Profilo

  • Cosa serviva: Cuscinetto a strisciamento in iglidur® J e iglidur® A180
  • Requisiti: Assoluta assenza di lubrificazione e manutenzione, resistenza al calore fino a 60 °C, idoneità alla camera bianca
  • Settore: Impianti di imbottigliamento di bevande
  • Successo per il cliente: Con i cuscinetti a strisciamento per i mandrini, KHS calcola 14.000 ore di funzionamento dei componenti dopo i test. Ciò corrisponde a 2 anni di funzionamento completamente esente da manutenzione e lubrificazione.

Problema da risolvere

Soluzione

Macchina stiro-soffiatrice
Macchina stiro-soffiatrice

KHS InnoPET Blomax con riscaldamento a doppio corridoio a risparmio energetico. (Fonte: KHS GmbH)

I mandrini di trasporto con cuscinetti iglidur® ed elementi scorrevoli trasportano le preforme attraverso la macchina per stampaggio a soffiaggio KHS. (Fonte: KHS GmbH)

Il sistema di riscaldamento a doppio corridoio riscalda le preforme e consente di risparmiare fino al 30% di energia. (Fonte: KHS GmbH)

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza