Cuscinetti ad alte prestazioni per variazioni di temperatura estreme negli impianti di produzione della birra

Profilo

  • Cosa serviva: Cuscinetto liscio in iglidur A500
  • Requisiti: Il materiale del cuscinetto doveva essere in grado di resistere senza problemi a temperature variabili tra 0 e 120°C e alla pulizia con detergenti chimici aggressivi e avere l'approvazione della FDA.
  • Settore: Industria delle bevande
  • Successo per il cliente: I cuscinetti in iglidur A500 possono funzionare in un intervallo di temperatura da -100°C a +250°C. Il materiale è resistente a tutti i composti chimici rilevanti. Nel complesso, utilizzando i cuscinetti in iglidur, è stato ottenuto un aumento della durata utile di circa il 280% rispetto al precedente cuscinetto in bronzo.
Fabbrica di birra

Problema da risolvere

Soluzione

Fabbrica di birra
Fabbrica di birra

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza