Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
guidelite ECO è una guida in PVC, molto economica, che può essere installata facilmente ed estremamente rapidamente. Il sistema che associa una catena portacavi ad un canale in plastica è molto sicuro in quanto - oltre a seguire il principio costruttivo del "testato e collaudato" - non vi sono conduttori elettrici esposti. A differenza delle blindosbarre, segnali luminosi, liquidi e aria possono essere guidati in sicurezza. guidelite ECO di igus è disponibile pronto per l'installazione a partire da €38/m (*incl. canale, catena portacavi E2.15.050.048.0 riempita con 5 cavi unipolari da 6mm² più cavo bus o fibra ottica)
Altezza della corsa |
| Materiale delle sponde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
fino a 40m | 4 m/s² | PVC |
La guida verticale in polimero iglidur è l'ideale per catene portacavi con codici E2.15.050.048.0, E2C.15.050.048.0 e E2i.15.050.048.0.
Materiale: