Cambia lingua :
Le catene portacavi E2 micro sono catene portacavi monoblocco o in due pezzi molto piccole e leggere, ideali quindi per applicazioni altamente dinamiche. Le catene portacavi E2 micro sono resistenti e disponibili in molti design.
La nuova generazione di catene portacavi E2.1 micro offre anche un robusto sistema di fermo per una lunghezza autoportante fino al 25% maggiore e carichi aggiuntivi superiori del 100% rispetto alle versioni precedenti di simili dimensioni. Sono leggere, resistenti e facili da aprire. È incluso un e-chain® opener che consente di aprire la catena in una volta sola e rapidamente. È disponibile un'ampia gamma di accessori, come la separazione interna e gli attacchi per il montaggio.

non apribile, altezza interna hi: 17 mm
larghezza interna Bi: 50 mm
raggio di curvatura R: 28 - 145 mm
passo: 30,5 mm

Con la serie contrassegnata con questo simbolo viene fornito gratuitamente un e-chain® opener.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h