Robot SCARA

Veloce, flessibile e configurabile con quattro gradi di libertà

  • Controllo plug-and-play e software igus Robot Control gratuito incluso
  • Tre misure, con o senza involucro
  • Tempi di consegna brevi
  • fino a 4 DOF (gradi di libertà)
Robot Scara

Caratteristiche e vantaggi del robot SCARA di igus

icon strength

Fino a 2 kg di carico utile

icon reach

Portata fino a 560 x 500 mm

icon DOF

Fino a 4 gradi di libertà

icon speed

Velocità massima 25 prese/min

icon repeatability

Ripetibilità: ± 0,5 mm

icon temperature

Classe di protezione IP45

Scopri i modelli dei robot SCARA igus

Robot SCARA - 4 DOF

Robot SCARA 4 DOF
  • Carico utile: 20 N
  • Portata: 560 mm
  • Gradi di libertà: 4
  • Velocità: 30 prese/m

Robot SCARA L - 4 DOF

Robot SCARA 4 DOF
  • Carico utile: 30 N
  • Portata: 600 mm
  • Gradi di libertà: 4
  • Velocità: 20 prese/m

Robot Scara compatto - 3 DOF

Robot Scara 3 compatto DOF
  • Capacità di carico: 5N
  • Portata: 400mm
  • Ideale per le applicazioni di laboratorio
  • Velocità. 6 prese/m

Software SCARA

Software di controllo per robot SCARA

  • Testa tutta la cinematica igus® prima dell'acquisto con il software gratuito e privo di licenza
  • Con progetti pre-programmati per tutti i robot igus® , assi singoli e AGV
  • Interfaccia 3D intuitiva con simulazione del robot

Il robot SCARA di igus in azione

Low Cost Automation education program

LCA Academy SCARA

Programma di formazione sull'automazione Low Cost

Shop online

Shop online per l'automazione Low Cost

Richiedi una demo

Appuntamento per la dimostrazione in diretta di ReBeL®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Raamiz Buchoo
Raamiz Buchoo

Product manager Low cost automation

+39 039 5906273Scrivimi!

Spedizioni e consulenza