Stampa facile invece di saldature ingombranti
Leggero, maneggevole e scorrevole, ma altamente resistente e con infinite possibilità in termini di geometria. Il nuovo readychain® p-rack diventa una soluzione di interfaccia personalizzata al 100% con elementi realizzati con precisione tramite stampa 3D. A partire da lotto 1.
- Ergonomico e su misura per le esigenze del cliente, installazione/smontaggio senza attrezzi
- Peso ridotto per una spedizione più economica, ulteriore trasporto di ritorno salvaspazio
- Tempi di installazione ridotti del 66%
- Può anche essere stampato e rigranulato dall'amido di mais
- Disponibile con tracciamento GPS come opzione
Dimensioni,[in mm] esemplificative:
Altezza: 1.500
Larghezza: 710
Profondità: 560