Cambia lingua :
La verniciatura è un ambiente sensibile. Nessun corpo estraneo deve contaminare la vernice e deve essere rispettata anche la protezione contro le esplosioni. Le vernici utilizzate svolgono un ruolo in questo caso, ma gli incidenti possono essere prevenuti anche con gli utensili e le macchine giuste. Oltre alle catene portacavi realizzate in materiale particolarmente resistente all'abrasione, offriamo quindi anche diversi modelli realizzati in materiale ESD conduttivo.
Oltre all'azionamento e alla catena rol e, il profilo di scorrimento è un elemento indispensabile del trasportatore a catena. La barra di scorrimento supporta i carichi applicati e consente un azionamento continuo grazie al suo basso coefficiente di attrito. Le
nostre barre di scorrimento realizzate in barre di iglidur sono progettate per gli elevati carichi imposti dalle carrozzerie delle auto. E naturalmente anche qui beneficiate dei nostri tipici vantaggi: tutti i nostri prodotti sono esenti da manutenzione e hanno un basso coefficiente di attrito.

L'azienda spagnola Procon ha sviluppato un sistema che riconosce e ripara automaticamente i danni alla vernice nelle carrozzerie delle auto. I bracci girevoli sono dotati della nostra catena portacavi triflex. Il vantaggio per il cliente in questo caso è l'elevata flessibilità della catena portacavi, che allo stesso tempo ha un raggio di curvatura ben definito e quindi protegge il cavo all'interno. Inoltre, i cavi possono essere facilmente rimossi o inseriti nella catena.

Il nostro servizio inizia ancora prima dell'installazione:
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h