Usura minima, massima igiene: cuscinetti lisci e lineari nelle linee di riempimento

Tecnologia dei cuscinetti autolubrificanti nei sistemi di riempimento delle bevande di Küppersbusch GmbH

Profilo

  • Cosa serviva: filettatura trapezoidale drylin®, cuscinetti sferici igubal® clips, cuscinetti flangiati drylin® R, pellicole scorrevoli Tribo-Tape,guidedrylin® T-rail, cuscinetti flangiati iglidur®
  • Requisiti: tutti i cuscinetti rotanti e lineari devono essere facili da pulire e avere una lunga durata. Per motivi igienici, non devono richiedere lubrificanti esterni e i materiali devono essere conformi alla FDA per le parti a contatto con il prodotto.
  • Settore: imballaggio, industria
  • delle bevande Successo per il cliente: il portafoglio di cuscinetti offre componenti per tutte le esigenze: i cuscinetti realizzati in polimeri ad alte prestazioni sono privi di lubrificante, praticamente esenti da usura e conformi alla FDA. Ciò significa che gli utenti dei sistemi Küppersbusch necessitano solo di un minimo di manutenzione.
Sistema di riempimento per bevande

Problema da risolvere

Soluzione

Immagine 1: Küppersbusch utilizza spesso il mandrino drylin® con dadi flangiati per la regolazione dell'altezza e del formato.

Figura 2: Tre punti di supporto formano un sistema di guida. Lamina di supporto scorrevole a sinistra e a destra per il cuscinetto dell'albero, mandrino e madrevite al centro per l'azionamento.

Figura 3: Supporto motore facile da installare con autoallineamento in uso: cuscinetto sferico igubal® Clips.

Immagine 4: Visivamente perfetto, a basso attrito e durevole: cuscinetto flangiato drylin® R con adattatore in alluminio in combinazione con gli alberi corrispondenti.

Figura 5: iglidur® Tribo-Tape (realizzato nel materiale iglidur® B160) all'uscita della tavola rotante di un impianto di imbottigliamento.

Figura 6: Conforme alla FDA e resistente agli agenti chimici: cuscinetto a collare iglidur® sui ponti di centraggio dei tubi di riempimento.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza