Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® C500 | Metodo di test |
Densità | g/cm³ | 1,37 | |
Colore | Magenta | ||
Massimo assorbimento di umidità a 23°C/50% U.R. | % in peso | 0,3 | DIN 53495 |
Massimo assorbimento di acqua | % in peso | 0,5 | |
Coefficiente di attrito superficiale, dinamico, per l'acciaio | µ | 0,07 - 0,19 | |
Valori pv (a secco) | MPa x m/s | 0,7 | |
Caratteristiche meccaniche | |||
Modulo elastico | MPa | 3000 | DIN 53457 |
Carico a trazione a +20 °C | MPa | 100 | DIN 53452 |
Carico a compressione | MPa | 110 | |
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 110 | |
Durezza Shore D | 81 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche | |||
Temperatura operativa massima nel lungo periodo | °C | +250 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +300 | |
Temperatura operativa minima | °C | -100 | |
Conducibilità termica / di calore | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 9 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche | |||
Resistività di volume specifica | Ωcm | >1014 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | >1013 | DIN 53482 |
m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
Costante | 0,9 | 0,7 | 2,4 |
Breve durata | 1,1 | 1 | 2,8 |
iglidur® C500 | Temperatura dell'applicazione |
Minima | - 100 °C |
Max. permanente | + 250 °C |
Max. per breve durata | + 300 °C |
Temperatura limite di tenuta | + 130 °C |
iglidur® C500 | A secco | Grasso | Olio | Acqua |
Coefficienti di attrito µ | 0,07 - 0,19 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistenza |
Alcol | + |
Idrocarburi | + |
Grassi, oli senza additivi | + |
Carburanti | + |
Acidi diluiti | + |
Acidi forti | + |
Basi diluite | + |
Basi forti | + |
Resistività di volume | > 1014 Ωcm |
Resistività di superficie | > 1013 Ω |
Assorbimento massimo di umidità | |
---|---|
a +23 °C/50% u. r. | 0,3% in peso |
Assorbimento massimo di acqua | 0,5% in peso |
Diametro d1 [mm] |
Albero h9 [mm] |
iglidur® C500 F10 [mm] |
Alloggiamento H7 [mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |