Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® H2 | metodo di prova |
Densità | g/cm³ | 1,72 | |
Colore | Marrone | ||
Max. assorbimento di umidità a 23°C/50% R. H. | % peso | 0,1 | DIN 53495 |
Max. assorbimento di acqua | % peso | 0,2 | |
Coefficiente di attrito dinamico su acciaio | µ | 0,07 - 0,3 | |
Valore pv massimo (secco) | MPa x m/s | 0,58 | |
Caratteristiche meccaniche |
|||
modulo elastico | MPa | 10.300 | DIN 53457 |
Resistenza alla compressione a +20 ℃ | MPa | 210 | DIN 53452 |
resistenza a compressione | MPa | 109 | |
Massimo carico specifico ammissibile a 20°C | MPa | 110 | |
Durezza Shore D | 88 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche |
|||
Temperatura operativa massima permanente | °C | +200 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +240 | |
Temperatura operativa minima | °C | -40 | |
conducibilità termica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) | [K-1 x 10-5] | 4 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche |
|||
Resistività di volume | Ωcm | > 1015 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | > 1014 | DIN 53482 |
m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
Costante | 0,9 | 0,6 | 2,5 |
Breve durata | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® H2 | Temperatura di esercizio |
Minimo | - 40 °C |
Massimo, permanente | + 200 °C |
Massimo, breve durata | + 240 °C |
Temperatura limite di tenuta | + 110 °C |
iglidur® H2 | a secco | grasso | olio | acqua |
Coefficienti di attrito µ | 0,07 - 0,30 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistenza |
Alcol | + |
Idrocarburi | + |
Grassi, oli senza additivi | + |
Carburanti | + |
Acidi diluiti | + to 0 |
Acidi forti | Da + a - |
Basi diluite | + |
Basi forti | + |
Resistività di volume | > 1015 Ωcm |
Resistività di superficie | > 1014 Ω |
Assorbimento massimo di umidità | a +23 °C/50% u. r. | 0,1% in peso | Assorbimento massimo di acqua | 0,2% in peso |
---|
Diametro d1 [mm] |
Albero h9 [mm] |
iglidur® H2 F10 [mm] |
Alloggiamento H7 [mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |