Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® H370 | Metodo di test |
Densità | g/cm³ | 1,72 | |
Colore | grigio | ||
Massimo assorbimento di umidità a 23°C/50% u. H. | % in peso | 0,1 | DIN 53495 |
Assorbimento massimo di acqua | % in peso | 0,1 | |
Coefficiente d'attrito superficiale, dinamico, per l'acciaio | µ | 0,07 - 0,17 | |
Valore pv, massimo (a secco) | MPa x m/s | 0,74 | |
Caratteristiche meccaniche | |||
Modulo elastico | MPa | 11.100 | DIN 53457 |
Carico a trazione a +20 °C | MPa | 135 | DIN 53452 |
Carico a compressione | MPa | 79 | |
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 75 | |
Durezza Shore D | 82 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche | |||
Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +200 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +240 | |
Temperatura operativa minima | °C | -40 | |
Conducibilità termica / di calore | [W/m x K] | 0,5 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 5 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche | |||
Resistività di volume specifica | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | < 105 | DIN 53482 |
m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
Costante | 1,2 | 0,8 | 4 |
Breve durata | 1,5 | 1,1 | 5 |
iglidur® H370 | Temperatura di esercizio |
Minimo | - 40 °C |
Massimo, permanente | + 200 °C |
Massimo, breve durata | + 240 °C |
Temperatura limite di tenuta | + 100 °C |
iglidur® H370 | A secco | Grasso | Olio | Acqua |
C.d.A. µ | 0,07 - 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Mezzo | Resistenza |
Alcoli | + |
Idrocarburi | + |
Grassi, oli senza additivi | + |
Carburanti | + |
Acidi diluiti | - |
Acidi forti | - |
Basi diluite | + to 0 |
Basi forti | + to 0 |
Resistività di volume | < 105 Ωcm |
Resistività di superficie | < 105 Ω |
Assorbimento massimo di umidità | |
---|---|
a +23 °C/50% u. r. | < 0,1% in peso |
Assorbimento massimo di acqua | < 0,1% in peso |
Diametro
d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® H370
F10 [mm] | Alloggiamento H7
[mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |