Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® H4 | Metodo di test |
Densità | g/cm³ | 1,79 | |
Colore | marrone | ||
Massimo assorbimento di umidità a 23°C/50% u. H. | % in peso | 0,1 | DIN 53495 |
Assorbimento massimo di acqua | % in peso | 0,2 | |
Coefficiente d'attrito superficiale, dinamico, per l'acciaio | μ | 0,08-0,25 | |
Valore pv, massimo (a secco) | MPa x m/s | 0,7 | |
Caratteristiche meccaniche | |||
Modulo elastico | MPa | 7.500 | DIN 53457 |
Carico a trazione a +20 °C | MPa | 120 | DIN 53452 |
Carico a compressione a 20°C | MPa | 50 | |
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 65 | |
Durezza Shore D | 80 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche | |||
Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +200 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +240 | |
Temperatura operativa minima | °C | -40 | |
Conducibilità termica / di calore | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a 23 °C) | K–1 x 10–5 | 5 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche | |||
Resistività di volume specifica | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
1) Senza carico aggiuntivo; nessun movimento di scorrimento; dilatazione non esclusa. |
m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
Costante | 1 | 0,7 | 1 |
Breve durata | 1,5 | 1,1 | 2 |
iglidur® H4 | Temperatura di esercizio |
Minimo | - 40 °C |
Massimo, permanente | + 200 °C |
Massimo, breve durata | + 240 °C |
Temperatura limite di tenuta | + 110 °C |
iglidur® H4 | A secco | Grasso | Olio | Acqua |
C.d.A. µ | 0,08 - 0,25 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistenza |
Alcol | + |
Idrocarburi | + |
Grassi, oli senza additivi | + |
Carburanti | + |
Acidi diluiti | + to 0 |
Acidi forti | Da + a - |
Basi diluite | + |
Basi forti | + |
Resistività di volume | > 1013 Ωcm |
Resistività di superficie | > 1012 Ω |
Massimo assorbimento di umidità | |
---|---|
a +23 °C/50% u. r. | 0,1% in peso |
Assorbimento massimo di acqua | 0,2% in peso |
Diametro
d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® H4
F10 [mm] | Alloggiamento H7
[mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |