Velocità superficiale dei materiali iglidur

Calcolo della velocità superficiale sui cuscinetti in rotazione

Esempio

Velocità superficiale sui cuscinetti con movimento oscillante

Angolo β in un disegno di cuscinetto liscio per la formula della velocità di scorrimento.

d1

f

beta

n

Grafico a barre dei materiali iglidur con carichi e coefficienti di attrito in diversi gruppi di materiali.
Grafico a barre dei materiali iglidur con carichi e coefficienti di attrito in diversi gruppi di materiali.

Velocità superficiali consentite

Velocità della superficie e usura

Velocità superficiale e coefficiente di attrito

Tabella 1: selezione dei materiali iglidur e delle loro max. velocità superficiale raccomandate (a lungo termine) in m/s

MaterialeRotatorioOscillanteLineare
Standard
iglidur G10,74
iglidur J1,51,18
iglidur M2500,80,62,5
iglidur W30010,74
iglidur X1,51,15
Uso generale
iglidur K10,73
iglidur P10,73
iglidur GLW0,80,62,5
Maratoneta
iglidur J260 10,73
iglidur J31,51,18
iglidur J3501,314
iglidur L25010,72
iglidur R0,80,63,5
iglidur D1,51,18
iglidur J20010,710
Temperature elevate
iglidur V4000,90,62
iglidur X61,51,15,4
iglidur Z1,51,15
iglidur® UW5000,80,62
Elevata resistenza ai liquidi
iglidur H10,73
iglidur H121,0 5
iglidur H3701,2 0,84
iglidur H20,90,62,5
Contatto con alimenti
iglidur A1800,80,63,5
iglidur A2000,80,6 2
iglidur A35110,8 2,5
iglidur A5000,60,41
iglidur T220 0,40,31
Aree di applicazione speciali
iglidur F0,80,6 3
iglidur H4 10,71
iglidur Q 10,75
iglidur A290 10,73
iglidur UW0,5 0,42
iglidur B0,70,52
iglidur C10,72

Tabella 2: Selezione dei materiali iglidur e delle loro velocità max. consigliate velocità superficiali (a breve termine) in m/s

MaterialeRotatorioOscillanteLineare
Standard
iglidur G21,45
iglidur J3 2,110
iglidur M25021,45
iglidur W3002,5 1,86
iglidur X3,52,510
Uso generale
iglidur K21,44
iglidur P1,44
iglidur GLW10,73
Maratoneta
iglidur J26021,44
iglidur J332,110
iglidur J35022,38
iglidur L2501,51,13
iglidur R1,215
iglidur D3 2,110
iglidur J2001,51,115
Temperature elevate
iglidur V4001,3 0,93
iglidur X63,52,510
iglidur Z3,52,56
iglidur® UW500 1,51,13
Elevata resistenza ai liquidi
iglidur H1,51,14
iglidur H12,51,57
iglidur H3701,51,15
iglidur H210,73
Contatto con alimenti
iglidur A1801,215
iglidur A2001,5 1,13
iglidur A3501,20,93
iglidur A50010,72
iglidur A29021,44
iglidur T22010,72
Aree di applicazione speciali
iglidur F1,51,15
iglidur H41,51,12
iglidur Q21,46
iglidur UW1,51,13
iglidur B10,73
iglidur C1,51,13

Testati nel laboratorio di prova, utilizzati nel mondo reale

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza