Cuscinetti a strisciamento in polimero nelle mountain bike con sospensione posteriore

Dimensionalmente stabile in condizioni di bagnato

  • Cosa serviva: Cuscinetto per la parte posteriore di ruote
  • completamente in carbonioProcesso di produzione: Stampaggio a iniezione di materie plastiche
  • Requisiti: Adatto a carichi pesanti e forze laterali elevate, stabilità dimensionale particolarmente elevata in condizioni di umidità
  • Materiale: iglidur ®J
  • Settore: Industria delle biciclette
  • Successo per il cliente: Cuscinetto a strisciamento particolarmente resistente con durata utile prevedibile; adattamento sicuro nella posizione del cuscinetto anche in caso di carichi molto pesanti e forze laterali elevate, senza necessità di lubrificanti aggiuntivi
Mountain bike full suspension nera su sfondo bianco.

Problema da risolvere

Soluzione

Scelta dei punti di snodo e della cinematica

Telaio da mountain bike con cuscinetti a strisciamento iglidur nei punti di snodo.

Superficie di contatto più ampia, niente traballa

Tre cuscinetti a strisciamento chiari su un terreno bagnato.

Cuscinetti: scelta del materiale ottimale

Rivenditori specializzati e motociclisti completamente soddisfatti

I nostri cuscinetti a strisciamento

Cuscinetti iglidur in una disposizione circolare.

iglidur® nella MTB

Mountain bike con trasmissione sporca nel bosco.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza