Cambia lingua :
Lunga durata d'esercizio, manutenzione prevedibile
La linea di produzione dei propulsori impone standard elevati di precisione e affidabilità delle macchine. Le varie stazioni, alcune con tragitti lunghi, formano un sistema complesso caratterizzato da un’elevata dinamicità. Il guasto di una macchina o di un componente si ripercuote immediatamente sull'intera linea di produzione. Nel migliore dei casi, la produzione si svolge senza intoppi e i fermi macchina per la manutenzione possono essere pianificati in modo ragionevole.
In media, un motore esce dalla catena di montaggio ogni 14 secondi - nei periodi di punta, ogni giorno lavorativo vengono prodotti oltre 6.000 motori. Questo risultato può essere raggiunto solo con un elevato grado di automazione e componenti affidabili. Con le smart plastics, i nostri prodotti per la manutenzione predittiva, possono essere prevenuti guasti imprevisti e fermi macchina.

Il nostro servizio inizia ancor prima dell'installazione:
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h