Cambia lingua :

Fino all'85% più economico e con 8 mm solo la metà dell'altezza del PRT-04
Il nuovo cuscinetto a ralla PRT offre il vantaggio di essere particolarmente leggero, piatto ed economico.
Leggero e salvaspazio: con soli 8 mm, il nuovo PRT è alto solo la metà del cuscinetto a ralla della serie PRT-04. Il design sottile consente di risparmiare molto materiale rispetto ad altri cuscinetti a sfere a ralla, il che aiuta a ridurre significativamente il peso complessivo del cuscinetto a ralla. 
Stiamo anche parlando di un design che è fino all'85% più economico della serie PRT-04.





Semplice ed efficiente: soluzioni personalizzate per la tua applicazione
✅ Altezza di installazione di 8 mm 
✅ Alluminio o acciaio inossidabile 
✅ Fino all'85% più economico del PRT-04
✅ Pronto per l'installazione e facile da installare
✅ 100% esente da manutenzione e lubrificazione
Hai domande sui nostri nuovi prodotti? Saremo lieti di aiutarti. Contattaci per una consulenza senza impegno.
A proposito: ti supportiamo dalla fase di progettazione al componente finito e oltre. Dai prototipi ai piccoli o grandi volumi.
Contattaci subito

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h