Il PRM è un sistema di alimentazione per applicazioni in rotazione con canale di guida in plastica, ideale - ad es. - per piccole macchine di misurazione e movimentazione. Questo sistema è adatto anche per applicazioni con fotocamera. Non richiede contatti striscianti ed è protetto dalla corrosione.
Dati tecnici:
| Codice art. | Ø esterno | Ø interno | Altezza | catena portacavi | Lunghezza della catena [m] | Separatore per ogni maglia della catena [pezzo] | Canale di guida | Angolo di rotazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK. PRM200.10.0001 | 200 mm | 65 mm | 22 mm | E2i.10.10.018/040.0 | 0,28 | 0 | IE14.2.200P.22.01 | 360° | Inoltrare una richiesta |
| PACK. PRM200.20.0001 | 200 mm | 65 mm | 32 mm | E2i.10.20.018 | 0,28 | 1 | IE14.2.200P.32.01 | 360° | Inoltrare una richiesta |
| PACK. PRM200.30.0003 | 200 mm | 65 mm | 46 mm | E2i.10.30.018 | 0,28 | 2 | IE14.2.200P.42.03 (PRT) | 360° | Inoltrare una richiesta |
| PACK. PRM200.40.0001 | 200 mm | 65 mm | 52 mm | E2i.10.40.018 | 0,28 | 3 | IE14.2.200P.52.01 (CCW) | 360° | Inoltrare una richiesta |
| Codice art. | Ø esterno | Ø interno | Altezza | catena portacavi | Lunghezza della catena [m] | Separatore per ogni maglia della catena [pezzo] | Canale di guida | Angolo di rotazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK. PRM300.10.0001 | 300 mm | 115 mm | 22 mm | E2i.10.10.028 | 0,4 | 0 | IE14.2.300P.22.01 | 360° | Inoltrare una richiesta |
| PACK. PRM300.20.0001 | 300 mm | 115 mm | 32 mm | E2i.20.10.028 | 0,4 | 1 | IE14.2.300P.32.01 | 360° | Inoltrare una richiesta |
| PACK. PRM300.40.0001 | 300 mm | 115 mm | 52 mm | E2i.20.40.028 | 0,4 | 3 | IE14.2.300P.52.01 (CCW) | 360° | Inoltrare una richiesta |
| PACK. PRM300.50.0001 | 300 mm | 115 mm | 62 mm | E2i.20.50.028 | 0,4 | 4 | IE14.2.300P.62.01 (CCW) | 360° | Inoltrare una richiesta |
| Codice art. | Ø esterno | Ø interno | Altezza | catena portacavi | Lunghezza della catena [m] | Separatore per ogni maglia della catena [pezzo] | Canale di guida | Angolo di rotazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK. PRM400.13.0001 | 400 mm | 125 mm | 29 mm | E2i.15.13.048 | 0,5 | 0 | IE14.2.400P.29.01 | 360° | Inoltrare una richiesta |
| PACK. PRM400.20.0001 | 400 mm | 125 mm | 37 mm | E2i.15.20.048 | 0,5 | 1 | IE14.2.400P.37.01 | 360° | Inoltrare una richiesta |
| PACK. PRM400.40.0001 | 400 mm | 125 mm | 57 mm | E2i.15.40.048 | 0,5 | 3 | IE14.2.400P.57.01 (CCW) | 360° | Inoltrare una richiesta |
| PACK. PRM400.50.0001 | 400 mm | 125 mm | 67 mm | E2i.15.50.048 | 0,5 | 4 | IE14.2.400P.67.01 (CCW) | 360° | Inoltrare una richiesta |
| Codice art. | Ø esterno | Ø interno | Altezza | catena portacavi | Lunghezza della catena [m] | Separatore per ogni maglia della catena [pezzo] | Canale di guida | Angolo di rotazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK. PRM500.60.0001 | 500 mm | 200 mm | 60 mm | E4.21.040.048/120,0 | 0,702 | 1 | IE14.2.500P.60.01 | 360° | Inoltrare una richiesta |
| PACK. PRM500.80.0001 | 500 mm | 200 mm | 80 mm | E4.21.060.048 | 0,702 | 2 | IE14.2.500P.80.01 | 360° | Inoltrare una richiesta |