Supporto a scatto per Module Connect

Migliorate la vostra interfaccia modulare in modo rapido e flessibile con il supporto a scatto

Per una flessibilità ancora maggiore negli spazi più ristretti

Triangolo di tecnologia in alto

Tech up

Triangolo di riduzione dei costi

Cost down

Prova quadrata

Dal laboratorio

Circolo della sostenibilità

Sostenibilità

Dimostrato nella pratica:

Module Connect garantisce una manutenzione rapida nel settore dell'imballaggio

Module Connect nel settore dell'imballaggio

L'adattatore Module Connect evita lunghi tempi di fermo nei sistemi di parcheggio automatici

Parcheggio automatico

Applicazioni nei sistemi di alimentazione

Applicazioni con readychain

Un unico modulo di collegamento invece di molti connettori singoli ...

I buoni motivi per scegliere una soluzione pronta per l'installazione ...

RC USP
  • Tempi di assemblaggio ridotti fino al 95%
  • Riduzione dei costi di produzione
  • Costi logistici ridotti al minimo: non è necessario alcuno spazio di
  • stoccaggio Ottimizzazione dell'approvvigionamento: un sistema, un codice articolo
  • Riduzione dei tempi di assemblaggio: meno tempi di fermo macchina
  • Assemblaggio in loco: servizio internazionale con 31 sedi
  • Possibili prodotti personalizzati: igus® sviluppa componenti aggiuntivi

l'adattatore assicura un collegamento rapido e semplice della catena energetica

Module Connect: vincitore del German Design Award 2021
  • Risparmia fino all'80% di tempo di assemblaggio
    Si collega alla macchina in pochi semplici passaggi
  • Interfaccia chiaramente strutturata
    Semplice collegamento della catena portacavi anche senza precedenti conoscenze elettroniche
  • Sostenibile
    I sistemi portacavi igus® esistenti possono essere facilmente integrati: l'adattatore è adattato a diverse serie di catene portacavi®
Foto USP

Richiedere un adattatore Module Connect

Foto USP

Module Connect

Foto USP

Sistema completo readychain

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Luca Butturini
Luca Butturini

Product manager catene portacavi e readychain®

+39 039 5906248Scrivimi!

Spedizioni e consulenza