Riduttore armonico modulare per la robotica

Riduttore armonico ReBeL

Costruisci e personalizza il tuo sistema di automazione con un riduttore ReBeL®.

Principali vantaggi:
  • Integrazione fino a 5 volte più rapida rispetto ai riduttori senza sistema di controllo
  • Coppia superiore fino a 8 volte rispetto a RL-S-17
  • 2 dimensioni di installazione
  • Peso ridotto del 25% rispetto ai riduttori a trasmissione armonica

Due taglie, un unico concetto: riduttore armonico completamente integrato

Riduttore ReBeL, dimensione di installazione 80

Riduttore armonico RebeL® - Taglia 80

  • Diametro esterno: 80mm
  • Altezza: 60mm
  • Peso: 330g
  • Coppia massima in uscita: 3Nm
  • Coppia nominale: 2Nm
  • Velocità di uscita: 10 giri/min
  • Trasmissione: 28:1
  • Durata d'esercizio meccanica: almeno 1.000.000 di cicli
  • Codice articolo: RL-SE-80-1-50-AL
Riduttore ReBeL, dimensione di installazione 105

Riduttore armonico RebeL® - Taglia 105

  • Diametro esterno: 105 mm
  • Altezza: 62 mm
  • Peso: 1.000 g
  • Coppia massima di uscita: 20 Nm
  • Coppia nominale: 10 Nm
  • Velocità di uscita: 10 giri/min
  • Trasmissione: 28:1
  • Durata d'esercizio meccanica: almeno 1.000.000 di cicli
  • Codice articolo: RL-SE-105-1-50-AL

Programma e testa l'applicazione gratuitamente in anticipo

Giunto ReBeL
Shop online per l'automazione Low Cost

Shop online

Configuratore per cobot

robolink® designer

Appuntamento per la dimostrazione in diretta di ReBeL®

Richiedi una demo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Raamiz Buchoo
Raamiz Buchoo

Product manager Low cost automation

+39 039 5906273Scrivimi!

Spedizioni e consulenza